Foto is representatief
Download
Eaton Moeller® series C22 Drukknop, vlak, terugverend, 1 V, 1 M, Kabel (zwart) met open einde, 4-polig, 1 m, zonder indicatieplaatje, Frontring titaan
Productnaam |
Eaton Moeller® series C22 drukknop
|
Catalogusnummer |
185605
|
EAN |
4015081810994
|
Productlengte/-diepte |
1060 mm
|
Hoogte van product |
30 mm
|
Breedte van product |
30 mm
|
Gewicht van product |
0.048 kg
|
Certificering |
UL
IEC/EN 60947-5-1 VDE 0660 CSA CE CSA Class No.: 321103 CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 |
Opmerkingen bij catalogus |
Contacten met veiligheidsfunctie, door dwangmatig openen volgens IEC/EN 60947-5-1
|
Modelcode |
C22-D-X-K11-P62
|
Kleur frontring |
Titanium
|
Materiaal frontring |
Kunststof
|
Model |
Vlak
Klassiek |
Type elektrische aansluiting |
Kabel
|
Kenmerken |
Positieve opening
|
Uitgerust met: |
Frontring
|
Kabellengte |
1 m
|
Kabelmateriaal |
PUR
|
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Aansluittype |
Kabel (zwart) met open einde, 4-polig
|
Beschermingsgraad |
NEMA 12
IP67/IP69K |
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Openingsdiameter |
22.5 mm
|
Bedrijfsfrequentie |
3600 schakelingen/uur
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
RMQ compacte oplossing
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
800 V AC
|
Schokbestendigheid |
30 g, Mechanisch, Schokduur 11 ms
|
Aanhaalmoment |
2 Nm, Ring met schroefdraad
|
Type |
Drukknop
|
Omgevingstemperatuur - min |
-30 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
30 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
1 kA
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 V
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V |
4 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 4 A gG/gL, Zekering, Contacten
|
Bedieningskracht |
5 N
|
Kleur bedieningselement |
Zonder indicatieplaatje
|
Actuatordiameter |
29.7 mm
|
Uitvoering actuator |
Terugverend
Momentary |
Indrukdiepte en bedieningskracht actuator (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
Indrukdiepte knop |
5.7 mm
|
Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 900.000 schakelhandelingen statistisch bepaald, bij 17 V DC/7 mA: nc contact)
1 storing per 17.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 17 V DC/7 mA: Maakcontact |
Kracht voor positieve opening - min |
20 N
|
Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|