Eaton Moeller® series C30 Drukknop, vlak, vast, 1 V, Kabel (zwart) met M12A steker, 4-polig, 1 m, rood, blanco, Frontring metaal
Productnaam |
Eaton Moeller® series C30 drukknop
|
Catalogusnummer |
185996
|
EAN |
4015081814978
|
Productlengte/-diepte |
1060 mm
|
Hoogte van product |
46 mm
|
Breedte van product |
36 mm
|
Gewicht van product |
0.076 kg
|
Certificering |
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660 CSA Class No.: 321103 CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL CSA |
Opmerkingen bij catalogus |
Contacten met veiligheidsfunctie, door dwangmatig openen volgens IEC/EN 60947-5-1
|
Modelcode |
C30C-FDR-R-K01-P5
|
Kleur frontring |
Chroom
|
Materiaal frontring |
Metaal
|
Model |
Vlak
M12A |
Type elektrische aansluiting |
Overig
|
Kenmerken |
Positieve opening
|
Uitgerust met: |
Frontring
|
Belettering |
Blanco
|
Kabellengte |
1 m
|
Kabelmateriaal |
PUR
|
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Aansluittype |
Kabel (zwart) met M12A-stekker, 4-polig
|
Beschermingsgraad |
NEMA overig
IP67/IP69K |
Levensduur, mechanische |
1.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Openingsdiameter |
30.5 mm
|
Bedrijfsfrequentie |
3600 schakelingen/uur
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
RMQ compacte oplossing
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
800 V AC
|
Schokbestendigheid |
30 g, Mechanisch, Schokduur 11 ms
|
Aanhaalmoment |
1 Nm, stekker
2 Nm, Ring met schroefdraad |
Type |
Drukknop
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-30 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
1 kA
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
30 V
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V |
4 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 4 A gG/gL, Zekering, Contacten
|
Bedieningskracht |
5 N
|
Kleur bedieningselement |
Rood
|
Actuatordiameter |
29.7 mm
|
Uitvoering actuator |
Schakelfunctie vergrendelend
Vast |
Indrukdiepte en bedieningskracht actuator (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
Indrukdiepte knop |
5.7 mm
|
Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 900.000 schakelhandelingen statistisch bepaald, bij 17 V DC/7 mA: nc contact)
|
Kracht voor positieve opening - min |
15 N
|
Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|