Eaton Moeller® series C30 Drukknop, vlak, vast, 1 V, Kabel (zwart) met M12A steker, 4-polig, 1 m, zonder indicatieplaatje, Frontring metaal
| Productnaam |
Eaton Moeller® series C30 drukknop
|
| Catalogusnummer |
185998
|
| EAN |
4015081814992
|
| Productlengte/-diepte |
1060 mm
|
| Hoogte van product |
46 mm
|
| Breedte van product |
36 mm
|
| Gewicht van product |
0.076 kg
|
| Certificering |
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-1 CSA Class No.: 321103 CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL CSA |
| Opmerkingen bij catalogus |
Contacten met veiligheidsfunctie, door dwangmatig openen volgens IEC/EN 60947-5-1
|
| Modelcode |
C30C-FDR-X-K01-P5
|
| Kleur frontring |
Chroom
|
| Materiaal frontring |
Metaal
|
| Model |
Vlak
M12A |
| Type elektrische aansluiting |
Overig
|
| Kenmerken |
Positieve opening
|
| Uitgerust met: |
Frontring
|
| Kabellengte |
1 m
|
| Kabelmateriaal |
PUR
|
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Aansluittype |
Kabel (zwart) met M12A-stekker, 4-polig
|
| Beschermingsgraad |
NEMA overig
IP67/IP69K |
| Levensduur, mechanische |
1.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
|
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Openingsdiameter |
30.5 mm
|
| Bedrijfsfrequentie |
3600 schakelingen/uur
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
RMQ compacte oplossing
|
| Productcategorie |
RMQ compacte oplossing
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
800 V AC
|
| Schokbestendigheid |
30 g, Mechanisch, Schokduur 11 ms
|
| Aanhaalmoment |
1 Nm, stekker
2 Nm, Ring met schroefdraad |
| Type |
Drukknop
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-30 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
1 kA
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
30 V
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V |
4 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 4 A gG/gL, zekering, contacten
|
| Bedieningskracht |
5 N
|
| Kleur bedieningselement |
Zonder indicatieplaatje
|
| Actuatordiameter |
29.7 mm
|
| Uitvoering actuator |
Permanent
Schakelfunctie vergrendelend |
| Indrukdiepte en bedieningskracht actuator (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
| Indrukdiepte knop |
5.7 mm
|
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 900.000 schakelhandelingen statistisch bepaald, bij 17 V DC/7 mA: nc contact)
|
| Kracht voor positieve opening - min |
15 N
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|