Eaton Moeller® series C30 signaallamp, Vlak, Kabel (zwart) met open einde, 4-polig, 3,5 m, Lens groen, LED groen, 24 V AC/DC
Productnaam |
Eaton Moeller® series C30 signaallamp
|
Catalogusnummer |
186069
|
EAN |
4015081815708
|
Productlengte/-diepte |
1060 mm
|
Hoogte van product |
46 mm
|
Breedte van product |
36 mm
|
Gewicht van product |
0.137 kg
|
Certificering |
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660 |
Modelcode |
C30C-FL-G-24-P65
|
Kleur frontring |
Chroom
|
Materiaal frontring |
Metaal
|
Model |
Vlak
kabeluiteinde open |
Type elektrische aansluiting |
Overig
|
Uitgerust met: |
Frontring
Lichtbron |
Lenskleur |
Groen
|
Lichtkleur |
Groen
|
Lichtkleur |
Groen
|
Kabellengte |
3,5 m
|
Kabelmateriaal |
PUR
|
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Aansluittype |
Kabel (zwart) met open einde, 4-polig
|
Beschermingsgraad |
IP overig
NEMA overig |
Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
Openingsdiameter |
30 mm
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
RMQ compacte oplossing
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
800 V AC
|
Schokbestendigheid |
30 g, Mechanisch, Schokduur 11 ms
|
Aanhaalmoment |
2 Nm, Ring met schroefdraad
|
Type |
Signaallampen
|
Type spanning |
AC/DC
|
Type spanning |
AC/DC
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
1 kA
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
30 V
|
Toegekende bedrijfsspanning |
24 V AC/DC (LED)
|
Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 4 A gG/gL, Zekering, Contacten
|
Actuatordiameter |
4.7 mm
|