Eaton Moeller® series C22 Omschakelaar, met draaigreep, vast, 2 M, Kabel (zwart) met M12A steker, 4-polig, 0,2 m, 3 standen, Frontring titaan
Productnaam |
Eaton Moeller® series C22 Omschakelaar
|
Catalogusnummer |
186109
|
EAN |
4015081816101
|
Productlengte/-diepte |
276 mm
|
Hoogte van product |
30 mm
|
Breedte van product |
30 mm
|
Gewicht van product |
0.035 kg
|
Certificering |
UL
CE VDE 0660 CSA IEC/EN 60947-5-1 CSA File No.: 165628 CSA Class No.: 321103 UL File No.: E29184 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL listed, CSA certified |
Modelcode |
C22-WRK3-K20-P1
|
Kleur frontring |
Titanium
|
Materiaal frontring |
Kunststof
|
Model |
Met draaigreep
M12A Klassiek |
Type elektrische aansluiting |
Overig
|
Uitgerust met: |
Frontring
|
Kabellengte |
0,2 m
|
Kabelmateriaal |
PUR
|
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Aansluittype |
Kabel (zwart) met M12A-stekker, 4-polig
|
Beschermingsgraad |
IP66
IP65, achterkant NEMA overig |
Levensduur, mechanische |
1.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Openingsdiameter |
22.5 mm
|
Bedrijfsfrequentie |
2000 schakelingen/uur
|
Bedrijfskoppel |
0.3 Nm
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
RMQ compacte oplossing
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
800 V AC
|
Schokbestendigheid |
30 g, Mechanisch, Schokduur 11 ms
|
Schakelhoek |
60 °
|
Aanhaalmoment |
1 Nm, stekker
2 Nm, Ring met schroefdraad |
Type |
Keuzeschakelaar
|
Omgevingstemperatuur - min |
-30 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
1 kA
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 V
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V |
4 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 4 A gG/gL, Zekering, Contacten
|
Voedingsspanning - max |
0 V
|
Kleur bedieningselement |
Zwart
|
Actuatordiameter |
4.7 mm
|
Uitvoering actuator |
Schakelfunctie vergrendelend
Vast |
Actuatortype |
Tuimelschakelaar
|
Aantal schakelposities |
3
|
Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 17.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 17 V DC/7 mA: Maakcontact
|
Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
2
|