Eaton Moeller® series C22 Omschakelaar, met draaigreep, vast, 1 M, Kabel (zwart) met open einde, 4-polig, 1 m, 2 standen, Frontring titaan
| Productnaam |
Eaton Moeller® series C22 Omschakelaar
|
| Catalogusnummer |
186167
|
| EAN |
4015081816682
|
| Productlengte/-diepte |
1076 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
30 mm
|
| Gewicht van product |
0.048 kg
|
| Certificering |
CE
IEC/EN 60947-5-1 UL VDE 0660 CSA CSA File No.: 165628 CSA Class No.: 321103 UL File No.: E29184 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL listed, CSA certified |
| Modelcode |
C22-WRK-K10-P62
|
| Kleur bedieningselement |
Zwart
|
| Actuatordiameter |
4.7 mm
|
| Uitvoering actuator |
Schakelfunctie vergrendelend
Permanent |
| Actuatortype |
Tuimelschakelaar
|
| Aantal schakelposities |
2
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-30 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 17.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 17 V DC/7 mA: Maakcontact
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
1 kA
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 V
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V |
4 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 4 A gG/gL, zekering, contacten
|
| Kleur frontring |
titaan
|
| Materiaal frontring |
Kunststof
|
| Model |
Met draaigreep
kabeluiteinde open Klassiek |
| Type elektrische aansluiting |
Overig
|
| Uitgerust met: |
Frontring
|
| Kabellengte |
1 m
|
| Kabelmateriaal |
PUR
|
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Aansluittype |
Kabel (zwart) met open einde, 4-polig
|
| Beschermingsgraad |
IP66
IP65, achterkant NEMA overig |
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Openingsdiameter |
22.5 mm
|
| Bedrijfsfrequentie |
2000 schakelingen/uur
|
| Bedrijfskoppel |
0.3 Nm
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
RMQ compacte oplossing
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
800 V AC
|
| Schokbestendigheid |
30 g, Mechanisch, Schokduur 11 ms
|
| Schakelhoek |
60 °
|
| Aanhaalmoment |
2 Nm, Ring met schroefdraad
|
| Type |
Keuzeschakelaar
|