Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

186169
C22-WK3-K11-P62

Eaton Moeller® series C22 Omschakelaar, met draaigreep, terugverend, 1 V, 1 M, Kabel (zwart) met open einde, 4-polig, 1 m, 3 standen, Frontring titaan

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series C22 Omschakelaar
Catalogusnummer
186169
EAN
4015081816705
Productlengte/-diepte
1076 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.048 kg
Certificering
IEC/EN 60947-5-1
CSA
UL
VDE 0660
CE
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 321103
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL listed, CSA certified
Opmerkingen bij catalogus
Contacten met veiligheidsfunctie, door dwangmatig openen volgens IEC/EN 60947-5-1
Modelcode
C22-WK3-K11-P62

Actor

Kleur bedieningselement
Zwart
Actuatordiameter
4.7 mm
Uitvoering actuator
veerretour
Terugverend
Indrukdiepte en bedieningskracht actuator (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Actuatortype
Tuimelschakelaar
Indrukdiepte knop
5.7 mm
Aantal schakelposities
3

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-30 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 17.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 17 V DC/7 mA: Maakcontact
1 storing per 900.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 17 V DC/7 mA: nc contact)
Kracht voor positieve opening - min
20 N
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Elektrische waarde

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
3 A
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 4 A gG/gL, zekering, contacten

Features & functions

Kleur frontring
titaan
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Met draaigreep
kabeluiteinde open
Klassiek
Type elektrische aansluiting
Overig
Kenmerken
Positieve opening
Uitgerust met:
Frontring

Algemene informatie

Kabellengte
1 m
Kabelmateriaal
PUR
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Aansluittype
Kabel (zwart) met open einde, 4-polig
Beschermingsgraad
IP66
IP65, achterkant
NEMA overig
Inbouwpositie
Zoals vereist
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
2000 schakelingen/uur
Bedrijfskoppel
0.3 Nm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ compacte oplossing
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
800 V AC
Schokbestendigheid
30 g, Mechanisch, Schokduur 11 ms
Schakelhoek
40 °
Aanhaalmoment
2 Nm, Ring met schroefdraad
Type
Keuzeschakelaar

Productspecificatie exporteren