Foto is representatief
Download
Eaton Moeller® series C22 Sleutelschakelaar, RMQ compact solution, vast, 1 V, 1 M, Kabel (zwart) met open einde, 4-polig, 3,5 m, 2 standen, MS1, Frontring titaan
| Productnaam |
Eaton Moeller® series C22 sleutelschakelaar
|
| Catalogusnummer |
186276
|
| EAN |
4015081817771
|
| Productlengte/-diepte |
3597 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
30 mm
|
| Gewicht van product |
0.143 kg
|
| Certificering |
UL
IEC/EN 60947-5-1 CSA CE VDE 0660 CSA File No.: 165628 CSA Class No.: 321103 UL File No.: E29184 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL listed, CSA certified |
| Modelcode |
C22-WRS-MS1-K11-P65
|
| Kleur frontring |
Titanium
|
| Materiaal frontring |
Kunststof
|
| Model |
kabeluiteinde open
Klassiek |
| Type elektrische aansluiting |
Overig
|
| Kenmerken |
Positieve opening
|
| Uitgerust met: |
Frontring
|
| Sleutelcode |
MS1
|
| Toebehoren |
1 sleutel meegeleverd bij de geleverde apparatuur.
|
| Kabellengte |
3,5 m
|
| Kabelmateriaal |
PUR
|
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Aansluittype |
Kabel (zwart) met open einde, 4-polig
|
| Beschermingsgraad |
IP66
IP65, achterkant NEMA overig |
| Inbouwpositie |
Willekeurig
|
| Openingsdiameter |
22.5 mm
|
| Bedrijfsfrequentie |
100 schakelingen/h
|
| Bedrijfskoppel |
0.5 Nm
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
RMQ compacte oplossing
|
| Productcategorie |
RMQ compacte oplossing
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
800 V AC
|
| Schokbestendigheid |
30 g, Mechanisch, Schokduur 11 ms
|
| Schakelhoek |
60 °
|
| Aanhaalmoment |
2 Nm, Ring met schroefdraad
|
| Type |
sleutelbediende knop
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-30 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
1 kA
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 V
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V |
4 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 4 A gG/gL, Zekering, Contacten
|
| Kleur bedieningselement |
Zwart
|
| Actuatordiameter |
4.7 mm
|
| Uitvoering actuator |
Vast
Sleutel uitneembaar in stand 0 Schakelfunctie vergrendelend Sleutel uitneembaar in stand 1 |
| Indrukdiepte en bedieningskracht actuator (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
| Actuatortype |
Sleutel
|
| Indrukdiepte knop |
5.7 mm
|
| Aantal schakelposities |
2
|
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 900.000 schakelhandelingen statistisch bepaald, bij 17 V DC/7 mA: nc contact)
1 storing per 17.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 17 V DC/7 mA: Maakcontact |
| Kracht voor positieve opening - min |
20 N
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|