Document downloaden () van 20

187029
Model Code: M30C-FR1K

Eaton Moeller® series M30 potentiometer, vlak front, M30, 30,5 mm, R 1 kΩ, P 0,5 W, Metalen ring

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M30 potentiometer
Catalogusnummer
187029
EAN
4015081820955
UPC
786689166366
Productlengte/-diepte
36 mm
Hoogte van product
63 mm
Breedte van product
46 mm
Gewicht van product
0.055 kg
Garantie
Certificering
IEC/EN 60947
VDE 0660
Modelcode
M30C-FR1K

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Titanium
Model
Vlakke voorzijde
Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Uitgerust met:
3 afzonderlijke schroefklemmen

Algemeen

Nauwkeurigheid
± 10 % (lineair), weerstandswaarde
Beschermingsgraad
IP66
NEMA overig
Levensduur, mechanische
25.000 schakelingen
Openingsdiameter
30 mm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Type
Potentiometer
Gebruikt met
M22 contactblokken en signaallampen

Omgevingsomstandigheden, mechanisch

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
Niet gepland

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Klemcapaciteit

Aansluitvermogen (massief)
0,5 - 1,5 mm²
Aansluitvermogen (meeraderig)
0,5 - 1,5 mm²
Aanhaalmoment
0,5 Nm, schroefklemmen

Elektrische waarde

Opgenomen vermogen
0,5 W
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominaal vermogen
0.5 VA
Weerstand
1000 Ohm

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0.5 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren