Document downloaden () van 20

187043
Model Code: M30C-FR47K-BLANK

Eaton Moeller® series M30 potentiometer, vlak front, M30, 30,5 mm, Zonder schaal/opschrift, R 47 kΩ, P 0,5 W, Metalen ring

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M30 potentiometer
Catalogusnummer
187043
EAN
4015081821099
Productlengte/-diepte
36 mm
Hoogte van product
63 mm
Breedte van product
46 mm
Gewicht van product
0.055 kg
Certificering
VDE 0660
IEC/EN 60947
Opmerkingen bij catalogus
Zonder schaal/opschrift
Modelcode
M30C-FR47K-BLANK

Features & Functions

Kleur frontring
Titanium
Model
vlakke voorzijde
Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Uitgerust met:
3 afzonderlijke schroefklemmen

General information

Nauwkeurigheid
± 10 % (lineair), weerstandswaarde
Beschermingsgraad
IP66
NEMA overig
Levensduur, mechanische
25.000 schakelingen
Openingsdiameter
30 mm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Type
Potentiometer

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
Niet gepland

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Aansluitvermogen (massief)
0,5 - 1,5 mm²
Aansluitvermogen (meeraderig)
0,5 - 1,5 mm²
Aanhaalmoment
0,5 Nm, schroefklemmen

Electrical rating

Opgenomen vermogen
0,5 W
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominaal vermogen
0.5 VA
Weerstand
47000 Ohm

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0.5 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren