Foto is representatief
Download
Eaton Moeller series xPole - AFDD+ vlamboogdetectieapparaat, 2-polig, B40A, 30 mA, type A
Productnaam |
Eaton Moeller series xPole - AFDD+ vlamboogdetectiecomponent
|
Catalogusnummer |
187237
|
EAN |
4015081822867
|
Productlengte/-diepte |
80 mm
|
Hoogte van product |
73 mm
|
Breedte van product |
52.5 mm
|
Gewicht van product |
0.277 kg
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS conform |
Certificering |
CE
|
Modelcode |
AFDD-40/2/B/003-A
|
Toepassing |
Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
|
Productassortiment |
AFDD
|
Basisfunctie |
Vlamboogstroomonderbreker
|
Producttoepassing |
Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
|
Aantal polen |
Tweepolig
|
Aantal polen (beveiligd) |
2
|
Aantal polen (totaal) |
2
|
Schakelaareigenschappen |
B
|
Afschakelkarakteristieken |
B
|
Nominale stroom |
40 A
|
Nominale stroom van assortiment |
10-40 ampère
|
Nominale foutstroom |
0.03 A
|
Type gevoeligheid |
Pulsstroomgevoelig
Type A |
Type |
AFDD+
|
Voltage-classificatie |
230 V
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4
|
Gemarkeerde stroomtests |
Volgens opdruk
|
Stoothoudsstroom |
Beperkt stroomstootvast, 250 A
|
Frequentie |
50 Hz
|
Frequentie |
50 Hz
|
Type lekstroom |
A
|
Nominale schakelcapaciteit (IEC/EN 61009) |
6 kA
|
Nominaal afschakelvermogen bij kortsluiting |
6 kilo ampère
|
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60947-2) |
0 kA
|
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009) |
6 kA
|
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009-1) |
6 kA
|
Testcircuit AC |
170 - 264 Voltage AC
|
Afschakelen |
Onvertraagd
|
Type regelspanning hulpapparatuur |
AC
|
Nominale spanning hulpapparaat |
230 V
|
Nominale schakelstroom hulpapparaat |
0 A
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
2
|
Levensduur, elektrisch |
4000 schakelingen
|
Frame |
45 mm
|
Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
3
|
Ingebouwde hoogte |
54 mm
|
Apparaathoogte |
80 mm
|
Ingebouwde diepte |
67 mm
|
Montagestijl |
Driestanden borgclip - maakt verwijdering uit kamrailsysteem mogelijk
|
Beschermingsgraad |
IP20
|
Beschermingsgraad (ingebouwd) |
IP40
|
Contactklemmen (boven en beneden) |
Tweeledig doel
|
Klemblokbeveiliging |
Kamrail afdekking volgens VBG4, ÖVE-EN 6
|
Toegestane opslag- en transporttemperatuur Min. |
-35 °C
|
Toegestane opslag- en transporttemperatuur Max. |
60 °C
|
Indicator contactpositie |
rood / groen
|
Materiaaldikte spanningsrail |
0,8 - 2 vierkante millimeter
|
Klimaatbestendigheid |
IEC/EN 61009
|
Levensduur, mechanische |
20.000 schakelingen
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
40 A
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
10,5 W
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.10 Temperatuurstijging |
Verwarmingsberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
Classificatie stroombegrenzer |
3
|
Extra apparatuur aangesloten bij levering |
Brandbeveiligingsschakelaar
|
Uitvoeringen conform |
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606 |