Document downloaden () van 20

187240
Model Code: AFDD-40/2/C/003-A

Eaton Moeller series xPole - AFDD+ vlamboogdetectieapparaat, 2-polig, C40A, 30 mA, type A

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - AFDD+ vlamboogdetectiecomponent
Catalogusnummer
187240
EAN
4015081822898
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
73 mm
Breedte van product
52.5 mm
Gewicht van product
0.277 kg
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS conform
Certificering
CE
Modelcode
AFDD-40/2/C/003-A

Delivery program

Toepassing
Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Productassortiment
AFDD
Basisfunctie
Vlamboogstroomonderbreker
Producttoepassing
Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Aantal polen
Tweepolig
Aantal polen (beveiligd)
2
Aantal polen (totaal)
2
Schakelaareigenschappen
C
Afschakelkarakteristieken
C
Nominale stroom
40 A
Nominale stroom van assortiment
10-40 ampère
Nominale foutstroom
0.03 A
Type gevoeligheid
Type A
Pulsstroomgevoelig
Type
AFDD+

Technical data - electrical

Voltage-classificatie
230 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4
Gemarkeerde stroomtests
Volgens opdruk
Stoothoudsstroom
Beperkt stroomstootvast, 250 A
Frequentie
50 Hz
Frequentie
50 Hz
Type lekstroom
A
Nominale schakelcapaciteit (IEC/EN 61009)
6 kA
Nominaal afschakelvermogen bij kortsluiting
6 kilo ampère
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60947-2)
0 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009)
6 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009-1)
6 kA
Testcircuit AC
170 - 264 Voltage AC
Afschakelen
Onvertraagd
Type regelspanning hulpapparatuur
AC
Nominale spanning hulpapparaat
230 V
Nominale schakelstroom hulpapparaat
0 A
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Levensduur, elektrisch
4000 schakelingen

Technical data - mechanical

Frame
45 mm
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
3
Ingebouwde hoogte
54 mm
Apparaathoogte
80 mm
Ingebouwde diepte
67 mm
Montagestijl
Driestanden borgclip - maakt verwijdering uit kamrailsysteem mogelijk
Beschermingsgraad
IP20
Beschermingsgraad (ingebouwd)
IP40
Contactklemmen (boven en beneden)
Tweeledig doel
Klemblokbeveiliging
Kamrail afdekking volgens VBG4, ÖVE-EN 6
Toegestane opslag- en transporttemperatuur Min.
-35 °C
Toegestane opslag- en transporttemperatuur Max.
60 °C
Indicator contactpositie
rood / groen
Materiaaldikte spanningsrail
0,8 - 2 vierkante millimeter
Klimaatbestendigheid
IEC/EN 61009
Levensduur, mechanische
20.000 schakelingen

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
40 A
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
10,5 W
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Verwarmingsberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Additional information

Classificatie stroombegrenzer
3
Extra apparatuur aangesloten bij levering
Brandbeveiligingsschakelaar
Uitvoeringen conform
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606

Productspecificatie exporteren