Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

187293
AFDD-40/2/C/003-F

Eaton Moeller series xPole - AFDD+ vlamboogdetectieapparaat. 40 A, 2p, C-karakteristiek, 30 mA, F

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - AFDD+-vlamboogdetectiecomponent
Catalogusnummer
187293
EAN
4015081823420
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
73 mm
Breedte van product
52.5 mm
Gewicht van product
0.277 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
CE
Modelcode
AFDD-40/2/C/003-F

Aanvullende informatie

Extra apparatuur aangesloten bij levering
Overig
Classificatie stroombegrenzer
3
Uitvoeringen conform
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606

Leveringsprogramma

Toepassing
Schakelmateriaal voor residentiële en commerciële toepassingen
Basisfunctie
Vlamboogstroomonderbreker
Nominale foutstroom
0.03 A
Aantal polen
Tweepolig
Aantal polen (beveiligd)
2
Aantal polen (totaal)
2
Producttoepassing
Schakelmateriaal voor residentiële en commerciële toepassingen
Productassortiment
AFDD
Nominale stroom
40 A
Nominale stroom van assortiment
10-40 ampère
Schakelaareigenschappen
C
Type gevoeligheid
Type F
Pulsstroomgevoelig tot 1 kHz en ≤10 mA vlakke DC-stroom
Afschakelkarakteristieken
C
Type
AFDD+

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
10,5 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
40 A

Technical data - electrical

Type regelspanning hulpapparatuur
AC/DC
Gemarkeerde stroomtests
Volgens opdruk
Frequentie
50 Hz
Stoothoudsstroom
Stroomstootvast 3 kA
Type lekstroom
F
Overig
Levensduur, elektrisch
4000 schakelingen
Mate van vervuiling
2
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4
Nominaal afschakelvermogen bij kortsluiting
6 kiloampère
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009-1)
6 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009)
6 kA
Nominale schakelcapaciteit (IEC/EN 61009)
6 kA
Nominale spanning hulpapparaat
230 V
Testcircuit AC
170 - 264 Voltage AC
Afschakelen
Kortvertraagd
Voltage-classificatie
230 V
Frequentie
50 Hz

Technical data - mechanical

Ingebouwde diepte
67 mm
Ingebouwde hoogte
54 mm
Klimaatbestendigheid
IEC/EN 61009
Indicator contactpositie
rood / groen
Beschermingsgraad
IP20
Beschermingsgraad (ingebouwd)
IP40
Apparaathoogte
80 mm
Frame
45 mm
Levensduur, mechanische
20.000 schakelingen
Montagestijl
Driestanden borgclip - maakt verwijdering uit kamrailsysteem mogelijk
Toegestane opslag- en transporttemperatuur Max.
60 °C
Klemblokbeveiliging
Kamrail afdekking volgens VBG4, ÖVE-EN 6
Contactklemmen (boven en beneden)
Tweeledig doel
Materiaaldikte spanningsrail
0,8 - 2 vierkante millimeter
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
3
Toegestane opslag- en transporttemperatuur Min.
-35 °C

Productspecificatie exporteren