Document downloaden () van 20

188117
Model Code: M30I-FR1K-BLANK

Eaton Moeller® series M30 potentiometer, vlakfront, M30, 30,5 mm, Zonder schaal/opschrift, R 1 kΩ, P 0,5 W, Frontring roestvrij staal

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M30 potentiometer
Catalogusnummer
188117
EAN
4015081857951
Productlengte/-diepte
36 mm
Hoogte van product
63 mm
Breedte van product
46 mm
Gewicht van product
0.055 kg
Certificering
IEC/EN 60947
VDE 0660
Opmerkingen bij catalogus
Zonder schaal/opschrift
Modelcode
M30I-FR1K-BLANK

Features & Functions

Kleur frontring
Roestvrij staal
Model
vlakke voorzijde
Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Uitgerust met:
3 afzonderlijke schroefklemmen

General information

Nauwkeurigheid
± 10 % (lineair), weerstandswaarde
Beschermingsgraad
IP66
NEMA overig
Levensduur, mechanische
25.000 schakelingen
Openingsdiameter
30 mm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Type
Potentiometer

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
Niet gepland

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Aansluitvermogen (massief)
0,5 - 1,5 mm²
Aansluitvermogen (meeraderig)
0,5 - 1,5 mm²
Aanhaalmoment
0,5 Nm, schroefklemmen

Electrical rating

Opgenomen vermogen
0,5 W
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominaal vermogen
0.5 VA
Weerstand
1000 Ohm

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Productspecificatie exporteren