Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

188174
M30I-FWS-MS2

Eaton Moeller® series M30 Sleutelschakelaar, vlak front, terugverend, 2 standen, MS2, sleutel uitneembaar: 0, Ring: roestvrij staal

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M30 sleutelschakelaar
Catalogusnummer
188174
EAN
4015081858385
Productlengte/-diepte
36 mm
Hoogte van product
67 mm
Breedte van product
46 mm
Gewicht van product
0.06 kg
Certificering
IEC/EN 60947
VDE 0660
Modelcode
M30I-FWS-MS2

Actor

Kleur bedieningselement
Zwart
Uitvoering actuator
Terugverend
Sleutel uitneembaar in stand 0
veerretour
Actuatortype
Sleutel
Kleur frontring
Roestvrij staal
Materiaal frontring
Metaal
Model
Vergrendelmechanisme met sleutelbediening
Uitgerust met:
Frontring
Functies
Vast/terugverend functie, kan worden gewijzigd met coderingsdelen M22-XC-Y
Kleur van melder
Overig
Sleutelcode
MS2
Lenstype
Rond
Aantal schakelposities
2

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelmateriaal moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Algemene informatie

Toebehoren
1 sleutel meegeleverd bij de geleverde apparatuur.
Beschermingsgraad
NEMA 4X, 13
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP66
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Inbouwpositie
Willekeurig
Openingsdiameter
30 mm
Bedrijfsfrequentie
100 schakelingen/uur
Bedrijfskoppel
0.5 Nm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Afmetingen voorzijde: Ø 36 mm
Schakelhoek
40 °
Type
sleutelbediende knop

Productspecificatie exporteren