Document downloaden () van 20

180800
Model Code: M22-FLED-RGB

Eaton Moeller® series M22 LED-element, Flat Rear, rood/groen/blauw, Frontmontage

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 LED element
Catalogusnummer
180800
EAN
4015081759743
Productlengte/-diepte
38 mm
Hoogte van product
10 mm
Breedte van product
14 mm
Gewicht van product
0.004 kg
Certificering
UL
IEC/EN 60947-5
CSA
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CE
IEC 60947-5-1
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
Opmerkingen bij catalogus
Cage Clamp is een geregistreerd handelsmerk van Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Duitsland
Modelcode
M22-FLED-RGB

Productspecificaties

Uitgerust met:
Lichtbron
Diode
Mate van vervuiling
3
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Droge warmte volgens IEC 60068-2-2
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
85 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max
15 mA
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - min
8 mA
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
0 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min
0 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max
24 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min
24 V
Kleur
Groen
Rood
Blauw
Type spanning
DC
Bevestigingstype
Frontbevestiging
Inbouwpositie
Willekeurig
Lichtkleur
Meerkleurig
Aansluittype
Frontbevestiging
Type lamp
Led
Overspanningscategorie
III
Aansluitingstype (hulpcircuit)
Veerklemaansluiting
Beschermingsgraad
IP20
Lampfitting
Geen
Opgenomen vermogen
Max. 0,36 W
Levensduur, elektrisch
100.000 uur (bij 25 °C, volgens EN60064)
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x (0,2 - 1,5) mm²
Schokbestendigheid
50 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 11 ms
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,25 - 1) mm²
Gebruik WAGO Variocrimp 4 krimptang; informeer voor andere
Aansluitvermogen (massief)
1 x (075 - 1,5) mm², zonder gereedschap insteekbaar
1 x (0,2 - 1,5) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
20

Productspecificatie exporteren