Document downloaden () van 20

187130
Model Code: M30C-FWRLK3-*/*

Eaton Moeller® series M30 signaalkeuzeschakelaar, RMQ-Titan, met draaigreep, selecteerbaar, 3 standen, selecteerbaar, selecteerbaar, Metalen ring

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M30 signaalkeuzeschakelaar
Catalogusnummer
187130
Productlengte/-diepte
36 mm
Hoogte van product
47 mm
Breedte van product
46 mm
Gewicht van product
0.042 kg
Certificering
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL geregistreerd
CSA certified
Modelcode
M30C-FWRLK3-*/*

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Titanium
Materiaal frontring
Metaal
Model
Met draaigreep
Vlakke voorzijde
Uitgerust met:
Frontring
Functies
Vaste/terugverende functie, kan worden gewijzigd met coderingsdelen M22-XC-Y

Algemeen

Beschermingsgraad
NEMA 4X, 13
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP66
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Openingsdiameter
30 mm
Bedrijfsfrequentie
2000 schakelingen/uur
Bedrijfskoppel
0.3 Nm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Afmetingen voorzijde: Ø 36 mm
Geschikt voor
Verlichting
Type
Signaalkeuzeschakelaar

Omgevingsomstandigheden, mechanisch

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja

Actuator

Kleur bedieningselement
Overig
Uitvoering actuator
Schakelfunctie vergrendelend
Sleutel uittrekbaar in selecteerbare stand
Actuatortype
Tuimelschakelaar
Aantal schakelposities
3

Contacten

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren