Eaton Moeller® series M22 LED-element, vlakke achterzijde, blauw, frontbevestiging, High Performance
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 LED element
|
| Catalogusnummer |
197145
|
| EAN |
4015080895268
|
| Productlengte/-diepte |
37.8 mm
|
| Hoogte van product |
14.4 mm
|
| Breedte van product |
10 mm
|
| Gewicht van product |
0.004 kg
|
| Certificering |
UL 508
CE IEC/EN 60947-5 UL CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA File No.: 012528 IEC 60947-5-1 |
| Modelcode |
M22-FLED-B-HP
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| Uitgerust met: |
Diode
Lichtbron |
| Mate van vervuiling |
3
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 Droge warmte volgens IEC 60068-2-2 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V AC
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
85 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 V
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max |
23 mA
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) - min |
10 mA
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
0 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min |
0 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max |
30 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min |
18 V
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Bevestigingstype |
Frontbevestiging
|
| Inbouwpositie |
Willekeurig
|
| Lichtkleur |
Blauw
|
| Type lamp |
Led
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Aansluitingstype (hulpcircuit) |
Schroefaansluiting
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Lampfitting |
Geen
|
| Opgenomen vermogen |
Max. 0,55 W
|
| RFI-straling |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, level 3)
|
| Radio-interferentieklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
| Levensduur, elektrisch |
100.000 uur (bij 25 °C, volgens EN60064)
|
| Aansluitvermogen (meeraderig) |
1 x (0,2 - 1,5) mm²
|
| Schokbestendigheid |
50 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 11 ms
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
Gebruik WAGO Variocrimp 4 krimptang; informeer voor andere
1 x (0,25 - 1) mm² |
| Aansluitvermogen (massief) |
1 x (0,2 - 1,5) mm²
1 x (075 - 1,5) mm², zonder gereedschap insteekbaar |