Eaton Moeller® series M30 Keuzeschakelaar, RMQ-Titan, met duimgreep, terugverend, 2 standen, Metalen ring
Productnaam |
Eaton Moeller® series M30-keuzeschakelaar
|
Catalogusnummer |
187103
|
EAN |
4015081821556
|
Productlengte/-diepte |
36 mm
|
Hoogte van product |
47 mm
|
Breedte van product |
46 mm
|
Gewicht van product |
0.042 kg
|
Certificering |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
Modelcode |
M30C-FWK
|
Kleur frontring |
Titanium
|
Materiaal frontring |
Metaal
|
Model |
Met draaigreep
|
Uitgerust met: |
Frontring
|
Functies |
Vaste/terugverende functie, kan worden gewijzigd met coderingsdelen M22-XC-Y
|
Beschermingsgraad |
NEMA 4X, 13
|
Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP66
|
Levensduur, mechanische |
100.000 schakelingen
|
Openingsdiameter |
30 mm
|
Bedrijfsfrequentie |
2000 schakelingen/uur
|
Bedrijfskoppel |
0.3 Nm
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
RMQ-Titan
|
Formaat |
Afmetingen voorzijde: Ø 36 mm
|
Schakelhoek |
40 °
|
Type |
Keuzeschakelactor
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Schokbestendigheid |
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 |
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
Aansluiting op SmartWire-DT |
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen |
Kleur bedieningselement |
Zwart
|
Uitvoering actuator |
Terugverend
Momentary |
Actuatortype |
Tuimelschakelaar
|
Aantal schakelposities |
2
|
Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Niet toepasbaar.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|