Document downloaden () van 20

182919
Model Code: M30C-FD-G

Eaton Moeller® series M30 Drukknop, RMQ-Titan, vlak, terugverend, groen, blanco, Frontring metaal

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M30 drukknop
Catalogusnummer
182919
EAN
4015081778461
Productlengte/-diepte
36 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
46 mm
Gewicht van product
0.041 kg
Certificering
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL geregistreerd
CSA certified
Modelcode
M30C-FD-G

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Titanium
Materiaal frontring
Metaal
Model
Vlak
Vlakke voorzijde
Uitgerust met:
Frontring
Belettering
Blanco

Algemeen

Beschermingsgraad
IP69K
IP66
IP67
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen
Openingsdiameter
30.5 mm
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Afmetingen voorzijde: Ø 36 x 3 mm
Type
Drukknop

Omgevingsomstandigheden, mechanisch

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen

Actuator

Bedieningskracht
5 N
Kleur bedieningselement
Groen
Uitvoering actuator
Momentary
Terugverend

Contacten

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Productspecificatie exporteren