Reset
Reset
Eaton Moeller series NZMH4 PXR10-vermogensschakelaar, 1.200 A, 3-polig, Schroefaansluiting, UL/CSA
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM molded case elektronische vermogensautomaat
|
| Catalogusnummer |
192562
|
| EAN |
4015081932900
|
| Productlengte/-diepte |
401 mm
|
| Hoogte van product |
207 mm
|
| Breedte van product |
210 mm
|
| Gewicht van product |
21 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
CSA certified
UL/CSA UL 489 Specially designed for North America CE marking CSA (File No. 22086) UL listed CSA (Class No. 1432-01) UL (Category Control Number DIVQ) UL (File No. E31593) CSA-C22.2 No. 5-09 IEC 60947-2 IEC |
| Modelcode |
NZMH4-AX1200-NA
|
| Functies |
Installatie- en kabelbeveiliging
|
| Ampèrewaarde |
1200 A
|
| Toepassing |
Aftakcircuits, voedingscircuits
|
| Uitvoering frame beveiligingsschakelaar |
NZM4
|
| Kenmerken |
Motoraandrijving optioneel
Beveiligingsunit |
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Beveiligingssysteem |
Elektronische beveiliging
|
| Speciale voorzieningen |
Vermogensautomaat
|
| Type |
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
160 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
1200 A
|
| Ampèrewaarde |
1200 A
|
| Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Type handgreep |
Tuimelhendel
|
| Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max |
12 A
|
| Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min |
2 A
|
| Instelling overbelastingsstroom (Ir) - max |
1200 A
|
| Instelling overbelastingsstroom (Ir) - min |
480 A
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V AC
|
| Nominale bedrijfsspanning Ue (UL) - max |
600 V
|
| Nominale bedrijfsstroom |
1200 A (690 V AC -1, inschakel- en uitschakelvermogen)
1200 A (660-690 V AC-3, inschakel- en uitschakelvermogen) |
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 230 V, 50/60 Hz |
63 kA
|
| Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 440 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 525 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
| Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 690 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 240 V, 50/60 Hz |
275 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 400/415 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 440 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 525 V, 50/60 Hz |
143 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 690 V, 50/60 Hz |
100 kA
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - max |
14400 A
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - min |
2400 A
|
| Voltage-classificatie |
690 V - 690 V
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Montagemethode |
Vast
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek |
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit |
Voorzijde
|
| Speciale voorzieningen |
Vermogensautomaat
|
| Standaard klemmen |
Schroefaansluiting,Optioneel:Tunnelaansluiting,Achterzijde aansl.,Stripaansl.
|
| Aansluitvermogen (meeraderige aluminiumdraad/-kabel) |
Min. 185 mm² - 240 mm² (1x) aan de achterzijde, 1 gat, moduleplaat
Max. 70 mm² - 185 mm² (2x) aan de achterzijde, 1-gat, moduleplaat 50 mm² (4x) aan achterzijde 2-gaten moduleplaat 240 mm² (2x) bij verlenging breedte achterzijde 70 mm x 240 mm (6x) bij verlenging breedte achterzijde NA: aluminium geleider niet van toepassing |
| Aansluitvermogen (koperrail) |
M10 bij schroefverbinding achterzijde
Min. 25 mm x 5 mm direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar Max. 50 mm x 10 mm (2x) direct bij aansluiting aan achterzijde van schakelaar Min. 25 mm x 5 mm aan de achterzijde 1-gats moduleplaat Max. 50 mm x 10 mm (2x) aan de achterzijde 1-gat moduleplaat 50 mm x 10 mm (2x) aan de achterzijde 2-gats moduleplaat Min. 60 mm x 10 mm bij verlenging breedte achterzijde Max. 80 mm x 10 mm (2x) bij verlenging breedte achterzijde NA: hetzelfde als voor IEC |
| Aansluitvermogen (meeraderige koperdraad/-kabel) |
50 mm² - 240 mm² (4x) bij 4-gats tunnelklem
120 mm x 185 mm (1x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat 50 mm x 185 mm (4x) direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar Min. 120 mm² - 300 mm² (1x) aan de achterzijde, 1 gat, moduleplaat Max. 95 mm² - 300 mm² (2x) aan de achterzijde, 1 gat, moduleplaat Min. 95 mm² - 185 mm² (2x) aan de achterzijde, 2 gaten, moduleplaat Max. 35 mm² - 185 mm² (4x) aan de achterzijde, 2 gaten, moduleplaat 300 mm² (4x) bij verlenging breedte achterzijde 95 mm x 240 mm (6x) bij verlenging breedte achterzijde NA AWG 0 - kcmil 500 (4x) bij 4 gaten tunnelaansluiting NA: kcmil 250 - kcmil 350 (1x) rechtstreeks op aansluiting achterkant schakelaar NA AWG 0 - kcmil 350 (4x) rechtstreeks op aansluiting achterkant schakelaar NA: min. kcmil 250 - kcmil 600 (1x) aan achterzijde, 1 gat, moduleplaat NA: max. AWG 3/0 - kcmil 600 (2x) aan achterzijde, 1 gat, moduleplaat NA: min. AWG 3/0 - kcmil 350 (2x) aan achterzijde, 2 gaten, moduleplaat NA: max. AWG 2 - kcmil 350 (4x) aan achterzijde, 2 gaten, moduleplaat NA: kcmil 600 (4x) bij uitbreiding breedte aan achterkant NA AWG 3/0 - kcmil 500 (6x) bij uitbreiding breedte aan achterkant |
| Aansluitvermogen (koperstrip) |
Min. 6 segmenten van 16 mm x 0.8 mm bij bandklem
Max. 10 segmenten van 32 mm x 1 mm (2x) bij band 10 segmenten van 50 mm x 1 mm (2x) bij moduleplaat met 1 gat Min. 10 segmenten van 50 mm x 1 mm (2x) bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst) Max. 10 segmenten van 50 mm x 1 mm (2x) bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst) 10 segmenten van 80 mm x 1 mm (2x) bij verlenging van de breedte aan de achterkant NA: hetzelfde als voor IEC |