Document downloaden () van 20

266836
Model Code: NZM4-XKA

Eaton Moeller series NZM - Vermogensschakelaar (MCCB). Tunnelklem, 3p, 1 schakelaarzijde, maat 4

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM aansluitingstype
Catalogusnummer
266836
EAN
4015082668365
Productlengte/-diepte
88 mm
Hoogte van product
90 mm
Breedte van product
159 mm
Gewicht van product
2.529 kg
Voldoet aan:
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificering
CSA (Class No. 1432-01)
CE marking
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
UL (File No. E31593)
CSA certified
UL489
IEC60947
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
Modelcode
NZM4-XKA

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.