Reset
Reset
Eaton Moeller series NZMH3 PXR25-vermogensschakelaar, 400 A, 3-polig, Schroefaansluiting, UL/CSA
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM molded case elektronische vermogensautomaat
|
| Catalogusnummer |
192590
|
| EAN |
4015081933181
|
| Productlengte/-diepte |
166 mm
|
| Hoogte van product |
297 mm
|
| Breedte van product |
140 mm
|
| Gewicht van product |
6.34 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
CE marking
UL (Category Control Number DIVQ) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1432-01) IEC/EN 60947 Specially designed for North America CSA (File No. 22086) CSA certified IEC 60947-2 UL listed UL (File No. E31593) UL/CSA UL 489 IEC |
| Modelcode |
NZMH3-PX400-NA
|
| Functies |
Systeem-, kabel-, selectiviteit- en generatorbeveiliging
|
| Ampèrewaarde |
400 A
|
| Toepassing |
Aftakcircuits, voedingscircuits
|
| Uitvoering frame beveiligingsschakelaar |
NZM3
|
| Kenmerken |
Motoraandrijving optioneel
Beveiligingsunit |
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Beveiligingssysteem |
Elektronische beveiliging
|
| Speciale voorzieningen |
Vermogensautomaat
|
| Type |
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
48 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
400 A
|
| Ampèrewaarde |
400 A
|
| Richting van inkomende voeding |
Willekeurig
|
| Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Type handgreep |
Tuimelhendel
|
| Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max |
12 A
|
| Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min |
2 A
|
| Isolatie |
300 V AC (tussen de hulpcontacten)
500 V AC (tussen hulpcontacten en hoofdcontacten) |
| Levensduur, elektrisch |
5000 schakelingen bij 400 V AC-1
2000 schakelingen bij 415 V AC-3 2000 schakelingen bij 690 V AC-3 3000 schakelingen bij 690 V AC-1 2000 schakelingen bij 400 V AC-3 |
| Aantal acties per uur - max |
60
|
| Instelling overbelastingsstroom (Ir) - max |
400 A
|
| Instelling overbelastingsstroom (Ir) - min |
160 A
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hulpcontacten |
6000 V
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hoofdcontacten |
8000 V
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V AC
|
| Nominale bedrijfsspanning Ue (UL) - max |
600 V
|
| Nominale bedrijfsstroom |
630 A (380/400 V AC-1, inschakel- en uitschakelvermogen)
630 A (690 V AC-1, inschakel- en uitschakelvermogen) 500 A (415 V AC-1, inschakel- en uitschakelvermogen) 450 A (660-690 V AC-3, inschakel- en uitschakelvermogen) |
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 230 V, 50/60 Hz |
150 kA
|
| Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz |
150 kA
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 440 V, 50/60 Hz |
130 kA
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 525 V, 50/60 Hz |
33 kA
|
| Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 690 V, 50/60 Hz |
9 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 240 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 400/415 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 440 V, 50/60 Hz |
286 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 525 V, 50/60 Hz |
143 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 690 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Nominale korte-duurstroom (t = 0,3 s) |
3.3 kA
|
| Nominale korte-duurstroom (t = 1 s) |
3.3 kA
|
| Stroominstelling voor kort-vertraagde uitschakeling (Isd) - max |
4000 A
|
| Stroominstelling voor kort-vertraagde uitschakeling (Isd) - min |
800 A
|
| Instelling vertraagde kortsluiting - max |
4000 A
|
| Instelling vertraagde kortsluiting - min |
320 A
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - max |
4800 A
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - min |
800 A
|
| Totale verbreektijd bij kortsluiting |
< 10 ms
|
| Gebruikscategorie |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Voltage-classificatie |
690 V - 690 V
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Beschermingsgraad |
IP20 (basis beschermingsgraad, in het gedeelte van de bedieningselementen)
IP20 |
| Beschermingsgraad (IP), voorzijde |
IP66 (met deurkoppelingdraaihandgreep)
IP40 (met afdekraam) |
| Beschermingsgraad (afsluitingen) |
IP00 (afsluitingen, fase-isolator en stripklem)
IP10 (tunnelklem) |
| Levensduur, mechanische |
15000 operaties
|
| Montagemethode |
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
Vast |
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit |
Voorzijde
|
| Bescherming tegen rechtstreeks contact. |
Vinger- en handrugbescherming conform DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schokbestendigheid |
20 g (halfsinusstoot 20 ms)
|
| Speciale voorzieningen |
Vermogensautomaat
|
| Standaard klemmen |
Schroefklem
|
| Aansluitvermogen (koperrail) |
M10 bij schroefverbinding achterzijde
|