Document downloaden () van 20

100514
Model Code: NZM3-XKV70

Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Aansluitverbreding 3p, maat 3

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM aansluitingstype
Catalogusnummer
100514
EAN
4015081004980
Productlengte/-diepte
6 mm
Hoogte van product
80 mm
Breedte van product
188 mm
Gewicht van product
0.75 kg
Voldoet aan:
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificering
CSA (Class No. 1432-01)
CSA certified
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
CSA (File No. 22086)
UL listed
IEC60947
Modelcode
NZM3-XKV70

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.