Reset
Reset
Eaton Moeller series NZM - Vermogensautomaat (MCCB). Vermogensschakelaar, 3p, 250 A, NZMN3-VE250
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM molded case elektronische vermogensautomaat
|
| Catalogusnummer |
259131
|
| EAN |
4015082591311
|
| Productlengte/-diepte |
166 mm
|
| Hoogte van product |
275 mm
|
| Breedte van product |
140 mm
|
| Gewicht van product |
6.904 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
IEC
IEC/EN 60947 |
| Modelcode |
NZMN3-VE250
|
| Functies |
Systeem-, kabel-, selectiviteit- en generatorbeveiliging
|
| Ampèrewaarde |
250 A
|
| Toepassing |
Gebruik in ongeaarde voedingssystemen van 690 V
|
| Uitvoering frame beveiligingsschakelaar |
NZM3
|
| Kenmerken |
Motoraandrijving optioneel
Beveiligingsunit |
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Beveiligingssysteem |
Elektronische beveiliging
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Type |
Vermogensautomaat
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
18,75 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
250 A
|
| Ampèrewaarde |
250 A
|
| Richting van inkomende voeding |
Willekeurig
|
| Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Type handgreep |
Tuimelhendel
|
| Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max |
2750 A
|
| Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min |
500 A
|
| Isolatie |
300 V AC (tussen de hulpcontacten)
500 V AC (tussen hulpcontacten en hoofdcontacten) |
| Levensduur, elektrisch |
2000 schakelingen bij 415 V AC-3
5000 schakelingen bij 400 V AC-1 2000 schakelingen bij 400 V AC-3 5000 schakelingen bij 415 V AC-1 2000 schakelingen bij 690 V AC-3 3000 schakelingen bij 690 V AC-1 |
| Aantal acties per uur - max |
60
|
| Instelling overbelastingsstroom (Ir) - max |
250 A
|
| Instelling overbelastingsstroom (Ir) - min |
125 A
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hulpcontacten |
6000 V
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hoofdcontacten |
8000 V
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
1.000 V AC
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 230 V, 50/60 Hz |
85 kA
|
| Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 525 V, 50/60 Hz |
13 kA
|
| Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 690 V, 50/60 Hz |
5 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 240 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Nominale korte-duurstroom (t = 0,3 s) |
3.3 kA
|
| Nominale korte-duurstroom (t = 1 s) |
3.3 kA
|
| Stroominstelling voor kort-vertraagde uitschakeling (Isd) - max |
2500 A
|
| Stroominstelling voor kort-vertraagde uitschakeling (Isd) - min |
250 A
|
| Instelling vertraagde kortsluiting - max |
2500 A
|
| Instelling vertraagde kortsluiting - min |
250 A
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - max |
2750 A
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - min |
500 A
|
| Totale verbreektijd bij kortsluiting |
< 10 ms
|
| Gebruikscategorie |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Voltage-classificatie |
690 V - 690 V
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Beschermingsgraad |
IP20 (basis beschermingsgraad, in het gedeelte van de bedieningselementen)
IP20 |
| Beschermingsgraad (IP), voorzijde |
IP66 (met deurkoppelingdraaihandgreep)
IP40 (met afdekraam) |
| Beschermingsgraad (afsluitingen) |
IP10 (tunnelklem)
IP00 (afsluitingen, fase-isolator en stripklem) |
| Levensduur, mechanische |
15000 operaties
|
| Montagemethode |
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
Vast |
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit |
Voorzijde
|
| Bescherming tegen rechtstreeks contact. |
Vinger- en handrugbescherming conform DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schokbestendigheid |
20 g (halfsinusstoot 20 ms)
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Optionele terminals |
Raamklem. Aansluiting aan de achterzijde. Tunnelklem
|
| Standaard klemmen |
Schroefklem
|
| Aansluitvermogen (massieve aluminiumdraad/-kabel) |
10 mm x 16 mm (2x) aansluiting direct op achterzijde van schakelaar
16 mm (1x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat 16 mm² (1x) bij tunnelklem |
| Aansluitvermogen (meeraderige aluminiumdraad/-kabel) |
50 mm² - 240 mm² (1x) bij 2-gats tunnelklem
50 mm² - 240 mm² (2x) bij 2-gats tunnelklem 25 mm² x 120 mm² (1x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat 25 mm² - 185 mm² (1x) bij tunnelklem 25 mm² x 120 mm² (2x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat |
| Aansluitvermogen (stuurkabel) |
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) |
| Aansluitvermogen (koperrail) |
M10 bij schroefverbinding achterzijde
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm direct bij aansluiting achterzijde schakelaar Min. 20 mm x 5 mm direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar Max. 10 mm x 50 mm (2x) bij verlenging breedte achterzijde |
| Aansluitvermogen (massieve koperdraad/-kabel) |
16 mm (1x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat
16 mm (2x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat 16 mm² (2x) bij raamklem 16 mm² (1x) bij tunnelklem 300 mm² (2x) bij verlenging breedte achterzijde |
| Aansluitvermogen (meeraderige koperdraad/-kabel) |
35 mm² - 240 mm² (1x) bij raamklem
50 mm² - 240 mm² (2x) bij 2-gats tunnelklem 25 mm² x 240 mm² (1x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat 25 mm² x 240 mm² (2x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat 25 mm² - 120 mm² (2x) bij raamklem 16 mm² - 185 mm² (1x) bij tunnelklem met 1 gat |
| Aansluitvermogen (koperstrip) |
Max. 8 segmenten van 24 mm x 1 (2x) mm bij raamklem
Max. 10 segmenten van 24 mm x 1 mm + 5 segmenten van 24 mm x 1 mm 10 segmenten van 50 mm x 1 mm (2x) bij verlenging van de breedte aan de achterkant Min. 6 segmenten van 16 mm x 0,8 mm bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst) Max. 10 segmenten van 32 mm x 1 mm + 5 segmenten van 32 mm x 1 mm bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst) Min. 6 segmenten van 16 mm x 0.8 mm bij raamklem |