Document downloaden () van 20

260045
Model Code: NZM3-XKSA

Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Deksel, 3p, voor schroefverbinding

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM aansluitingstype
Catalogusnummer
260045
EAN
4015082600457
Productlengte/-diepte
92.5 mm
Hoogte van product
102 mm
Breedte van product
137 mm
Gewicht van product
0.414 kg
Garantie
Voldoet aan:
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificering
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
UL489
IEC60947
UL (File No. E31593)
CSA certified
Modelcode
NZM3-XKSA

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.