Reset
Eaton Moeller series NZM - Vermogensschakelaar (MCCB). Automaat, 3p, 350 A, railsysteemklem voor CU N, frame 3, AEF350-NA
Productnaam |
Eaton Moeller series NZM vermogensschakelaar (MCCB) elektronisch
|
Catalogusnummer |
269277
|
EAN |
4015082692773
|
Productlengte/-diepte |
166 mm
|
Hoogte van product |
297 mm
|
Breedte van product |
140 mm
|
Gewicht van product |
6.34 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Certificering |
CSA-C22.2 No. 5-09
UL/CSA CSA (Class No. 1432-01) UL (File No. E31593) IEC 60947-2 UL listed IEC CSA certified CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIVQ) UL 489 IEC/EN 60947 CE marking Specially designed for North America |
Modelcode |
NZMN3-AEF350-NA
|