Reset
Reset
Eaton Moeller series NZM - Vermogensautomaat (MCCB). Automaat, 3p, 450A, motorbeveiliging, 1000 V
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM molded case elektronische vermogensautomaat
|
| Catalogusnummer |
119366
|
| EAN |
4015081175024
|
| Productlengte/-diepte |
166 mm
|
| Hoogte van product |
275 mm
|
| Breedte van product |
140 mm
|
| Gewicht van product |
6.34 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
IEC
|
| Modelcode |
NZMH3-ME450-S1
|
| Functies |
Motorbeveiliging
Fase-uitvalgevoelig |
| Ampèrewaarde |
450 A
|
| Uitvoering frame beveiligingsschakelaar |
NZM3
|
| Uitgerust met: |
Thermische beveiliging
|
| Aantal polen |
3-polig
|
| Beveiligingssysteem |
Elektronische beveiliging
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Type |
Vermogensautomaat
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
60,75 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
450 A
|
| Ampèrewaarde |
450 A
|
| Richting van inkomende voeding |
Zoals vereist
|
| Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Type handgreep |
Tuimelhendel
|
| Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max |
6300 A
|
| Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min |
450 A
|
| Levensduur, elektrisch |
1000 schakelingen bij 1000 V AC-1
|
| Aantal acties per uur - max |
60
|
| Instelling overbelastingsstroom (Ir) - max |
450 A
|
| Instelling overbelastingsstroom (Ir) - min |
225 A
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hulpcontacten |
6000 V
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hoofdcontacten |
8000 V
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
1000 V
|
| Nominale bedrijfsspanning bij AC-3, 230 V |
132 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning bij AC-3, 400 V |
250 kW
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 1000 V, 50/60 Hz |
10 kA
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 230 V, 50/60 Hz |
150 kA
|
| Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz |
130 kA
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 440 V, 50/60 Hz |
130 kA
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 525 V, 50/60 Hz |
33 kA
|
| Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 690 V, 50/60 Hz |
9 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 1000 V, 50/60 Hz |
17 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 240 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 400/415 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 440 V, 50/60 Hz |
286 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 525 V, 50/60 Hz |
143 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 690 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Nominale korte-duurstroom (t = 0,3 s) |
3.3 kA
|
| Nominale korte-duurstroom (t = 1 s) |
3.3 kA
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - max |
6300 A
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - min |
450 A
|
| Gebruikscategorie |
A
|
| Voltage-classificatie |
1000 V - 1000 V
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Levensduur, mechanische |
15.000 schakelingen
|
| Montagemethode |
Vast
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek |
| Speciale voorzieningen |
|
| Techniek uitschakelen |
Elektronisch
|
| Standaard klemmen |
Schroefklem
|
| Aansluitvermogen (massieve aluminiumdraad/-kabel) |
16 mm² (1x) bij tunnelklem
|
| Aansluitvermogen (meeraderige aluminiumdraad/-kabel) |
25 mm² - 185 mm² (1x) bij tunnelklem
50 mm² - 240 mm² (1x) bij 2-gats tunnelklem 50 mm² - 240 mm² (2x) bij 2-gats tunnelklem |
| Aansluitvermogen (stuurkabel) |
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) |
| Aansluitvermogen (koperrail) |
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm direct bij aansluiting achterzijde schakelaar
Max. 10 mm x 50 mm (2x) bij verlenging breedte achterzijde Min. 20 mm x 5 mm direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar M10 bij schroefaansluiting achterzijde |
| Aansluitvermogen (massieve koperdraad/-kabel) |
10 mm x 16 mm (2x) aansluiting direct op achterzijde van schakelaar
16 mm (1x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat 16 mm² (2x) bij raamklem |
| Aansluitvermogen (meeraderige koperdraad/-kabel) |
25 mm² x 120 mm² (1x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat
25 mm² - 185 mm² (1x) bij tunnelklem 25 mm² x 120 mm² (2x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat 35 mm² - 240 mm² (1x) bij raamklem 25 mm² - 120 mm² (2x) bij raamklem |
| Aansluitvermogen (koperstrip) |
Max. 10 segmenten van 24 mm x 1 mm + 5 segmenten van 24 mm x 1 mm bij raamklem
10 segmenten van 50 mm x 1 mm (2x) bij verlenging van breedte aan achterkant Max. 10 segmenten van 32 mm x 1 mm + 5 segmenten van 32 mm x 1 mm bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst) Max. 8 segmenten van 24 mm x 1 (2x) mm bij raamklem Min. 6 segmenten van 16 mm x 0,8 mm bij raamklem Min. 6 segmenten van 16 mm x 0,8 mm bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst) |