Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

192591
NZMH3-PX600-NA

Eaton Moeller series NZMH3 PXR25-vermogensschakelaar, 600 A, 3-polig, Schroefaansluiting, UL/CSA

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM molded case elektronische vermogensautomaat
Catalogusnummer
192591
EAN
4015081933198
Productlengte/-diepte
166 mm
Hoogte van product
297 mm
Breedte van product
140 mm
Gewicht van product
6.34 kg
Certificering
IEC 60947-2
UL/CSA
IEC
Specially designed for North America
CSA (Class No. 1432-01)
CSA certified
IEC/EN 60947
UL (File No. E31593)
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL 489
CE marking
UL listed
UL (Category Control Number DIVQ)
Modelcode
NZMH3-PX600-NA

Aanvullende informatie

Functies
Systeem-, kabel-, selectiviteit- en generatorbeveiliging

Leveringsprogramma

Ampèrewaarde
600 A
Toepassing
Aftakcircuits, voedingscircuits
Uitvoering frame beveiligingsschakelaar
NZM3
Kenmerken
Beveiligingsunit
Motoraandrijving optioneel
Aantal polen
Driepolig
Beveiligingssysteem
Elektronische beveiliging
Speciale voorzieningen
Vermogensautomaat
Type
  • Maximale back-up zekering, als de verwachte kortsluitstromen op de installatielocatie groter is dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat (nominale kortsluitafschakelvermogen Icn)
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 600 A
  • Schakelaars voldoen aan UL/CSA en de IEC-voorschriften. De IEC-waarden voor schakelprestaties staan op het typeplaatje.

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
108 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
600 A

Technical data - electrical

Ampèrewaarde
600 A
Richting van inkomende voeding
Willekeurig
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Schroefaansluiting
Type handgreep
Tuimelhendel
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max
800 A
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min
2 A
Isolatie
300 V AC (tussen de hulpcontacten)
500 V AC (tussen hulpcontacten en hoofdcontacten)
Levensduur, elektrisch
5000 schakelingen bij 400 V AC-1
2000 schakelingen bij 415 V AC-3
3000 schakelingen bij 690 V AC-1
2000 schakelingen bij 400 V AC-3
2000 schakelingen bij 690 V AC-3
Aantal acties per uur - max
60
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - max
600 A
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - min
240 A
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hulpcontacten
6000 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hoofdcontacten
8000 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V AC
Nominale bedrijfsspanning Ue (UL) - max
600 V
Nominale bedrijfsstroom
450 A (660-690 V AC-3, inschakel- en uitschakelvermogen)
500 A (415 V AC-1, inschakel- en uitschakelvermogen)
630 A (690 V AC-1, inschakel- en uitschakelvermogen)
630 A (380/400 V AC-1, inschakel- en uitschakelvermogen)
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 230 V, 50/60 Hz
150 kA
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 440 V, 50/60 Hz
130 kA
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 525 V, 50/60 Hz
33 kA
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 690 V, 50/60 Hz
9 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 240 V, 50/60 Hz
330 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 400/415 V, 50/60 Hz
330 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 440 V, 50/60 Hz
286 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 525 V, 50/60 Hz
143 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 690 V, 50/60 Hz
74 kA
Nominale korte-duurstroom (t = 0,3 s)
3.3 kA
Nominale korte-duurstroom (t = 1 s)
3.3 kA
Stroominstelling voor kort-vertraagde uitschakeling (Isd) - max
4200 A
Stroominstelling voor kort-vertraagde uitschakeling (Isd) - min
1200 A
Instelling vertraagde kortsluiting - max
4200 A
Instelling vertraagde kortsluiting - min
360 A
Instelling onvertraagde kortsluiting - max
4800 A
Instelling onvertraagde kortsluiting - min
1200 A
Totale verbreektijd bij kortsluiting
< 10 ms
Gebruikscategorie
A (IEC/EN 60947-2)
Voltage-classificatie
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Beschermingsgraad
IP20
IP20 (basis beschermingsgraad, in het gedeelte van de bedieningselementen)
Beschermingsgraad (IP), voorzijde
IP66 (met deurkoppelingdraaihandgreep)
IP40 (met afdekraam)
Beschermingsgraad (afsluitingen)
IP00 (afsluitingen, fase-isolator en stripklem)
IP10 (tunnelklem)
Levensduur, mechanische
15000 operaties
Montagemethode
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
Vast
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit
Voorzijde
Bescherming tegen rechtstreeks contact.
Vinger- en handrugbescherming conform DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schokbestendigheid
20 g (halfsinusstoot 20 ms)
Speciale voorzieningen
Vermogensautomaat

Technical data - mechanical - terminals

Standaard klemmen
Schroefklem
Aansluitvermogen (koperrail)
M10 bij schroefverbinding achterzijde

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
Neem contact met ons op om een ​​probleem te melden
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.