Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

194574
CI44-S60-630/3-1XNH00

LV-schakelmateriaal. voor Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen NH paneelbehuizing 1x XNH00, MB 630A 3p, CI44

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Safety Ci zekeringkast XNH
Catalogusnummer
194574
EAN
9010238058767
Productlengte/-diepte
225 mm
Hoogte van product
375 mm
Breedte van product
375 mm
Gewicht van product
99.999 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CI44-S60-630/3-1XNH00

Aanvullende informatie

Functies
Uitgeruste kasten
Speciale voorzieningen
NH verdelerbehuizing met doorzichtig deksel 1x NH00 schakelmateriaal op railsysteem 630 A Inclusief aanrakingsbeveiliging 3-polige drager voor N+PE voor montage achteraf met koperen rails L1/L2/L3: 30 × 10 mm N: zonder PE: zonder klemmen Aansluiting op koperen rail optioneel met BBT-S60-30x10-CI Back-up apparaat zonder zekeringen
Gebruikt met
xEnergy Safety Ci
Behuizing railsysteem, systeem 60 mm, met zekeringlastscheider XNH
Uitgeruste kasten

Leveringsprogramma

Kleur
Lichtgrijs (RAL 7035, basis)
Transparant, rookgrijs (deksel)
Aantal polen
Driepolig
Type
Behuizing railsysteem, systeem 60 mm, met zekeringlastscheider XNH Behuizingen met gemonteerde apparaten xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Nominale isolatiespanning (Ui)
800 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
630 A
Nominale bedrijfsstroom
140 A

Technical data - mechanical

Adertype
L1, L2, L3, (PE, N)
Constructiegrootte (steekplaatsen zekering)
NH00
Beschermingsgraad
Overig
IP65
Afstand tussen railmiddens
60 mm
Behuizingsdiepte
225 mm
Hoogte behuizing
375 mm
Behuizing smeltzekeringsschakelaar apparatuur
Met veiligheidslastschakelaar
Breedte behuizing
375 mm
Type unit
Complete behuizing

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.