Eaton Moeller® series M22 Opbouwkast, vlak, 4 inbouwplaatsen, M22
Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 accessoire opbouwbehuizing
|
Catalogusnummer |
197234
|
EAN |
4015080893059
|
Productlengte/-diepte |
279 mm
|
Hoogte van product |
44 mm
|
Breedte van product |
43 mm
|
Gewicht van product |
0.201 kg
|
Certificering |
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL geregistreerd CSA certified |
Modelcode |
M22-FI4
|
Kleur behuizing |
Grijs
|
Behuizingsmateriaal |
Kunststof
|
Uitgerust met: |
Hoogwaardige stalen schroeven
|
Uitdrukpoorten |
2 x M20 (uitbreekbare kabelinvoer aan de zijkant), 1 x elke zijde)
1 x M20 (uitbreekpoorten voor kabelinvoer aan de achterzijde) |
Aantal locaties |
4
|
RAL-nummer |
7035
|
Beschermingsgraad |
NEMA 4X
IP67/IP69K |
Openingsdiameter |
22.5 mm
|
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|