Document downloaden () van 20

197321
Model Code: SL7-FMS-ASI-V21E

Eaton Moeller® series SL7 basismodule, AS interface specificatie V2.1 max. 3 modules, Externe PELV-spanningsbron (24 VDC, max. 900 mA) met schroefklem

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series SL7 basismodule
Catalogusnummer
197321
EAN
4015080894452
Productlengte/-diepte
73 mm
Hoogte van product
175 mm
Breedte van product
73 mm
Gewicht van product
0.304 kg
Certificering
UL 508
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60529
CSA-C22.2 No. 13-10
CE
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
CSA Class No.: NKCR7
UL
Modelcode
SL7-FMS-ASI-V21E

Functies & kenmerken

Kleur
Overig
Uitgerust met:
Status LED
Printplaat met 3 uitgangen
Functies
Strobe light
Akoestische indicatie
Flitslicht
Continu licht
Aantal modules
Max. 3

Algemeen

Adressering
Address set via connection to AS-Interface cable
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Beschermingsgraad
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
IP66
Montagemethode
Horizontaal
Beugel
Vloer
Inbouwpositie
Willekeurig
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
SL signaalzuilen
Protocol
AS-Interface (S-8.A.F)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Schokbestendigheid
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Geschikt voor
AS interface
Buislengte
100 mm
Type
AS-interfacemodule

Klimatologische milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-30 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Klembereik

Aansluitvermogen (AWG)
22 - 14
Aansluitvermogen (vast/flexibel)
0,5 - 2,5 mm²
Striplengte (hoofdkabel)
6 mm
Formaat schroevendraaier
3,5 x 0,5 mm, Aansluitschroef
Aanhaalmoment
0,7 Nm, Schroefklemmen

Elektrische waarde

Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V

Productspecificatie exporteren