Eaton Moeller® series DILH magneetschakelaar, Ith =Ie: 850 A, RA 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, AC- en DC-bekrachtiging, schroefaansluiting
Productnaam |
Eaton Moeller® series DILH magneetschakelaar
|
Catalogusnummer |
197905
|
EAN |
4015081954247
|
Productlengte/-diepte |
216 mm
|
Hoogte van product |
237 mm
|
Breedte van product |
160 mm
|
Gewicht van product |
8.85 kg
|
Certificering |
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 CE marking VDE 0660 UL/CSA CSA file No. 012528 North America (UL listed, CSA certified) EN 45545: Fire protection on railway vehicles IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B |
Opmerkingen bij catalogus |
|
Modelcode |
DILH600/22(RA250)
|
Toebehoren |
Montagemogelijkheden hulpcontacten: aan de zijkant: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
|
Toepassing |
Netmagneetschakelaars voor ohmse belastingen vanaf 1000 A
|
Verbinding |
Schroefklemmen
|
Beschermingsgraad |
IP00
|
Electromagnetic compatibility |
Ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen. Het gebruik in residentiële omgevingen kan radiofrequentie-interferentie veroorzaken, extra ruisonderdrukking nodig.
|
Uitgerust met: |
Dempelement in aanstuurelektronica
|
Levensduur, mechanische |
3.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
3.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd) |
Bedrijfsfrequentie |
1000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
1000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd) |
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
Magneetschakelaars
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
12.000 V
|
Weerstand |
500 mΩ (toelaatbare contactovergangsweerstand - van de externe bedieningsapparatuur bij bediening van A11)
|
Schokbestendigheid |
10 g, n/o hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
8 g, nc hulpcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms 10 g, no hoofdcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms |
Signaalniveau |
5 V - 15 V, PLC-signaalniveau (A3 - A4) volgens IEC/EN 61131-2 (type 2), Magneet systemen
|
Gebruikscategorie |
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstandovens
|
Type spanning |
AC/DC
|
Hoogte |
Max. 2000 m
|
Omgevingstemperatuur - min |
-40 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
Aansluitvermogen (rail) |
50 mm breedte, hoofdaansluiting
|
Aansluitvermogen (flexibel met kabelschoen) |
50 - 240 mm²
|
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
Aansluitvermogen (massief) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
18 - 14
|
Aansluitvermogen (meeraderig met kabelschoen) |
70 - 240 mm²
|
Breedte over vlakken |
16 mm
|
Striplengte (regelcircuitkabel) |
10 mm
|
Formaat schroeven |
M 3,5, aansluitschroef
M10, aansluitschroef |
Formaat schroevendraaier |
2, schroefklem, Pozidriv-schroevendraaier
0,8x5,5/1x6 mm, aansluitschroef, stuurstroomkabels, standaard schroevendraaier |
Aanhaalmoment |
1,2 Nm, schroefklemmen
24 Nm, hoofdkabel verbinding schroef/bout |
Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V |
4800 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V |
4800 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V |
4800 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V |
2000 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 1000 V |
1575 A
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
1000 V
|
Nominaal maakvermogen tot 440 V (cos phi volgens IEC/EN 60947) |
6000 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
0 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
1000 V
|
Veilige isolatie |
1000 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140
|
Conventionele thermische stroom ith bij 40°C (3-polig, open) |
850 A
|
Conventionele thermische stroom ith bij 50°C (3-polig, open) |
760 A
|
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open) |
725 A
|
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten) |
600 A
|
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open) |
1738 A
|
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
700 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)
|
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
P300, DC bediend (UL/CSA)
A600, AC bediend (UL/CSA) |
Gedrag in marginale en overgangscondities |
Houdtoestand - spanningsonderbrekingen 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar
Houdtoestand - spanningsval (0,6 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar blijft ingeschakeld Houdtoestand - spanningsonderbrekingen (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Tijd wordt specifiek overbrugd Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar Houdtoestand - aantrekfase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Magneetschakelaar schakelt juist in Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Tijd wordt specifiek overbrugd Houdtoestand - overspanning (1,15 - 1,3 x Uc max): Magneetschakelaar blijft ingeschakeld Houdtoestand - aantrekfase (0 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar schakelt niet in |
Drop-out-spanning |
AC-bekrachtigd: 0,2 x US max - 0,6 x US min, AC bediend
DC-bekrachtigd: 0,2 x US max - 0,6 US min, DC-bekrachtigd |
Arbeidsfactor |
100 %
|
Aanspreekspanning |
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1,15 V AC x Us |
Opgenomen vermogen |
Stuurtransformator met uk ≤ 7%
|
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz |
450 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
350 W, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us |
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz |
450 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
350 W, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us |
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
3,3 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
|
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz |
3,3 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
110 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
250 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
110 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
250 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
110 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
350 V
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
60 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
50 ms
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
2
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
2
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
650 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
7.9 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|