Document downloaden () van 20

197910
Model Code: DILH800/22(RDC48)

Eaton Moeller® series DILH magneetschakelaar, Ith =Ie: 1050 A, RDC 48: 24 - 48 V DC, DC-bekrachtiging, schroefaansluiting

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILH magneetschakelaar
Catalogusnummer
197910
EAN
4015081954292
Productlengte/-diepte
216 mm
Hoogte van product
237 mm
Breedte van product
160 mm
Gewicht van product
8.85 kg
Certificering
UL Category Control No.: NLDX
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
VDE 0660
UL File No.: E29096
CE marking
UL/CSA
CSA file No. 012528
North America (UL listed, CSA certified)
EN 45545: Fire protection on railway vehicles
IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B
Opmerkingen bij catalogus
  • Contacten volgens EN 50012
  • EN 45545 - Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen: Brandbeschermingsklasse van alle kunststoffen conform UL94: V-0 / kunststof totaalgewicht: 2,576 kg
  • Voor nominale spanning boven 800 V AC moeten extra fasescheiders DILH800-XKP gebruikt worden
  • Conventionele thermische stroom lth van hoofdcontacten (1-polig, open) bij 60°
Modelcode
DILH800/22(RDC48)

Algemeen

Toebehoren
Montagemogelijkheden hulpcontacten: aan de zijkant: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
Toepassing
Netmagneetschakelaars voor ohmse belastingen vanaf 1000 A
Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP00
Electromagnetic compatibility
Ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen. Het gebruik in residentiële omgevingen kan radiofrequentie-interferentie veroorzaken, extra ruisonderdrukking nodig.
Uitgerust met:
Dempelement in aanstuurelektronica
Levensduur, mechanische
3.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
3.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
1000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd)
1000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
12.000 V
Weerstand
500 mΩ (toelaatbare contactovergangsweerstand - van de externe bedieningsapparatuur bij bediening van A11)
Schokbestendigheid
8 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
Signaalniveau
5 V - 15 V, PLC-signaalniveau (A3 - A4) volgens IEC/EN 61131-2 (type 2), magneetsystemen
Gebruikscategorie
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
Type spanning
DC

Klimatologische milieuomstandigheden

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-40 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Klembereik

Aansluitvermogen (rail)
50 mm breedte, hoofdaansluiting
Aansluitvermogen (flexibel met kabelschoen)
50 - 240 mm²
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14
Aansluitvermogen (meeraderig met kabelschoen)
70 - 240 mm²
Breedte over vlakken
16 mm
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Formaat schroeven
M10, aansluitschroef
M 3,5, schroefklem
Formaat schroevendraaier
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier
0,8x5,5/1x6 mm, aansluitschroef, stuurstroomkabels, standaard schroevendraaier
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen
24 Nm, hoofdstroomaansluiting schroef/bout

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
4800 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
4800 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
4800 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
2000 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 1000 V
1575 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
1000 V
Nominaal maakvermogen tot 440 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
6000 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
1000 V
Veilige isolatie
1000 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140

AC-1/Conventionele thermische stroom Ith

Conventionele thermische stroom ith bij 40°C (3-polig, open)
1050 A
Conventionele thermische stroom ith bij 50°C (3-polig, open)
940 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
895 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
800 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
2138 A

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
830 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)

Magneetsysteem

Gedrag in marginale en overgangscondities
Houdtoestand - spanningsonderbrekingen 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar
Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Tijd wordt specifiek overbrugd
Houdtoestand - spanningsval (0,6 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar blijft ingeschakeld
Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar
Houdtoestand - aantrekfase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Magneetschakelaar schakelt juist in
Houdtoestand - aantrekfase (0 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar schakelt niet in
Houdtoestand - overspanning (1,15 - 1,3 x Uc max): Magneetschakelaar blijft ingeschakeld
Houdtoestand - spanningsonderbrekingen (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Tijd wordt specifiek overbrugd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,7 - 1,15 V DC x Us
Opgenomen vermogen
Stuurtransformator met uk ≤ 7%
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
450 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
350 W, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
350 W, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
450 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
6,4 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
6,4 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
48 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
80 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
110 ms

Contacten

Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
2
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
2

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
800 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
6.4 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren