Document downloaden () van 20

199299
Model Code: DILMP32-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI

Eaton Moeller® series DILMP magneetschakelaar, 4-polig, wisselstroombekrachtiging, AC-1: 32 A, 1 M, 1 V, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Push-In-klemmen

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILMP 4-polige magneetschakelaar
Catalogusnummer
199299
EAN
4015081973835
Productlengte/-diepte
115 mm
Hoogte van product
85 mm
Breedte van product
61 mm
Gewicht van product
0.542 kg
Certificering
VDE 0660
IEC/EN 60947
Opmerkingen bij catalogus
Tevens getest volgens AC-3e.
Modelcode
DILMP32-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI

Features Functions

Uitgerust met:
Spiegelcontact
Aantal polen
Vierpolig

General

Toepassing
Magneetschakelaars voor 4-polige elektrische verbruikers
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Verbinding
Push-in klemmen
Bedrijfsfrequentie
5000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Reststroom
1 mA (bij aansturing van A1 - A2 door de elektronica met "0"-signaal)
Weerstand per pool
2.7 mΩ
Gebruikscategorie
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
Type spanning
AC

Ambient conditions, mechanical

Schokbestendigheid
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-3
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met ongeïsoleerde kunststof huls)
1 x (0,5 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,5 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (1 - 6) mm², hoofdcontact
2 x (1 - 6) mm², hoofdcontact
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (1 - 6) mm², hoofdstroomkabels
2 x (1 - 4) mm², hoofdcontact
2 x (0,5 - 1,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,5 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (flexibel)
1 x (1 - 10) mm², hoofdstroomkabels
2 x (1 - 6) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,5 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,5 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,5 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (1 - 6) mm², hoofdstroomkabels
2 x (1 - 6) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,5 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 8, hoofdcontact
20 - 14, stuurstroomkabels
Striplengte (hoofdkabel)
12 mm
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Formaat schroevendraaier
3 x 0,5 mm, Aansluitschroef

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
180 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
180 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
180 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
120 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
18 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
18 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
18 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
12 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
32 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
32 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
32 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
238 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 220/230 V, 50 Hz
12 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 240 V, 50 Hz
13 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 380/400 V, 50 Hz
20 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 415 V, 50 Hz
22 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 440 V, 50 Hz
23 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 500 V, 50 Hz
26 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-1, 690 V, 50 Hz
35 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
10 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
5 kA, 125 A max. fuse CLASS RK5, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 125 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, 70 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASS RK5, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 32 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, 70 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASS RK5, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
63 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
50 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
35 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
35 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
76 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
27 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
29 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
84 A

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
35 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)

Magnet system

Boogtijd
10 ms
Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,4 x UC, AC bediend
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,85 - 1,1 V AC/DC x Us
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
50 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
50 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
40 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
2,1 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
2,1 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
8 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
0 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
16 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
22 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
8 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
14 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
2 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
7.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
20 HP

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacts

Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1

Safety

Veilige isolatie
400 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140
400 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
5.28 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.76 W
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
2.1 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.