Eaton Moeller® series M22 noodstop/nooduit-drukknop, RMQ-Titan, palmvorm, 60 mm, niet-verlicht, draaiontgrendelfunctie, rood, geel, RAL 3000, grote verpakking
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 noodstop-/nooduit-drukknop
|
| Catalogusnummer |
199374
|
| EAN |
4015081977079
|
| Productlengte/-diepte |
67 mm
|
| Hoogte van product |
60 mm
|
| Breedte van product |
60 mm
|
| Gewicht van product |
0.051 kg
|
| Voldoet aan: |
CE
|
| Certificering |
DNV
GL LR IEC/EN 60947 VDE 0660 |
| Modelcode |
M22-PVT60P-GVP
|
| Bedieningskracht |
50 N
|
| Kleur bedieningselement |
Rood
|
| Actuatordiameter |
60 mm
|
| Uitvoering actuator |
Schakelfunctie vergrendelend
|
| Kleur |
Rood
|
| Model |
Palmboomvormig
Klassiek |
| Verlichting |
Onverlicht
|
| Ontgrendelmethode |
Draaiontgrendeling
|
| Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Niet toepasbaar.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Voetkleur |
Geel
|
| Kleur frontring |
Overig
|
| Materiaal frontring |
Overig
|
| Model |
Palmboomvormig
Klassiek |
| Kenmerken |
Niet manipuleerbaar (volgens ISO 13850, EN 418)
|
| RAL-nummer |
3000
|
| Beschermingsgraad |
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13 |
| Levensduur, mechanische |
100.000 schakelingen
|
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Openingsdiameter |
22.5 mm
|
| Bedrijfsfrequentie |
600 schakelingen/uur
|
| Productcategorie |
RMQ-Titan
|
| Formaat |
Front afmetingen: 22 x 22 mm
|
| Geschikt voor |
Noodstop
|
| Type |
|