Document downloaden () van 20

199382
Model Code: EASY-E4-DC-SIM

Eaton Moeller® series EASY In-/uitgangssimulator voor easyE4-basisapparaten met schroefklemmen met stekkervoeding 110 - 240 V AC/24 V DC

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series EASY accessoire I/O-simulator
Catalogusnummer
199382
EAN
4015081977628
Productlengte/-diepte
86 mm
Hoogte van product
112 mm
Breedte van product
94 mm
Gewicht van product
0.186 kg
Certificering
CE
Modelcode
EASY-E4-DC-SIM

Features & Functions

Uitgerust met:
Processimulatie, hardware/software

General information

Gebruikt met
EASY-E4-UC-12RC1
EASY-E4-UC-12RCX1
EASY-E4-DC-12TC1
EASY-E4-DC-12TCX1
EASY-E4-AC-12RC1
EASY-E4-AC-12RCX1

Electrical rating

Voedingsspanning bij DC - min
24 VDC
Voedingsspanning bij DC - max
24 VDC
Voltage-classificatie
24 Vdc

Input/Output

Aantal ingangen (analoog)
0
Aantal ingangen (digitaal)
8
0
Aantal uitgangen (analoog)
0
Aantal uitgangen (digitaal)
4
0

Design verification

Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
12 W
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.