Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
PLC’s en I/O systemen

easyE4 programmeerbaar relais - mini PLC

Het easyE4 stuurrelais van de Moeller series van Eaton is uiterst geschikt voor het efficiënt en eenvoudig besturen en regelen van diverse toepassingen. Dankzij de webserver en de geïntegreerde webeditor biedt de easyE4 een breed scala aan gepersonaliseerde en eenvoudige visualisaties, voor zowel mobiele apparaten als voor de easyE Remote Touch Display. Het apparaat kan ook rechtstreeks worden aangesloten op Amazon Web Services (AWS). De easyE4 reeks biedt een uitgebreid aanbod aan communicatiemogelijkheden via de geïntegreerde Ethernetinterface, typisch voor een mini-PLC voor machines en systemen. Met de geïntegreerde Modbus TCP client- en serverfunctionaliteit kunnen componenten van verschillende niveaus worden geïntegreerd. De communicatiemodules voor Modbus RTU en SmartWire-DT maken van de easyE4 het slimme relais waarmee u uw machines en systemen kunt monitoren. Vele andere functies maken van de easyE4 een krachtige mini-PLC die ook kan worden geïntegreerd in IoT-systeemarchitecturen.

Meer flexibiliteit met minder componenten

De easyE4 basis- en uitbreidingsmodules zijn leverbaar met DC, AC en UC spanning (universeel). Hierdoor zijn de stuurrelais ideaal voor gebruik in machinebouw en gebouwtoepassingen. Met maximaal 11 uitbreidingsmodules kan de easyE4 worden uitgebreid tot maximaal 188 in-/uitgangen. Alle uitbreidingen kunnen naar behoefte door elkaar gebruikt worden. Dankzij de handige plug-in technologie kunnen de uitbreidingsmodules snel worden aangesloten of vervangen. 

AWS Cloud Application - easyE4 control relay

AWS Cloud Applicatie

Het easyE4 stuurrelais wordt geleverd met een directe verbinding naar Amazon Web Services (AWS), een van 's werelds meest gebruikte cloudplatformen. Dit betekent dat de informatie die is opgeslagen op easyE4 apparaten veilig kan worden overgebracht naar de cloud in overeenstemming met de nieuwste cybersecuritynormen. Als de data eenmaal in de cloud staan, kunnen deze worden samengebracht voor het monitoren van processen, integreren van functies, AI of het genereren van geautomatiseerde taken.

De verbinding gebeurt via MQTT, een lichtgewicht berichtenprotocol Door gegevens veilig naar de cloud te verplaatsen, kunnen gebruikers AWS-diensten zoals dataopslag, analyse en visualisatie benutten. Dit maakt de implementatie van Internet of Things (IoT)-oplossingen mogelijk: van monitoring op afstand tot machine learning.

easyE4 communicatieoplossingen

Ontdek de vele communicatiemogelijkheden die de easyE4 te bieden heeft, waaronder Modbus TCP en diverse andere:

Geïntegreerde webeditor

De geïntegreerde webeditor stelt gebruikers in staat eenvoudige visualisaties te creëren op apparaten met een webbrowser, met gebruik van eigen afbeeldingen en bedieningselementen. De webeditor maakt onderdeel uit van de easySoft software van Eaton, wat naadloze integratie tussen de grafische user interface en de programmering van de easyE4 mogelijk maakt.

Op maat gemaakte programmeringsopties - easySoft software

Eaton easy e4 programming easysoft pc people

De gebruiksvriendelijke easySoft software, die wordt gebruikt om de easyE4 te programmeren, biedt een snelle en eenvoudige inleiding tot programmeren. Schakelschema's kunnen worden gemaakt en aangepast op een PC.

Hiervoor zijn 4 programmeertalen beschikbaar: easy device programming (EDP), ladder diagram (LD), function block diagram (FBD) en structured text (ST) Ontdek meer met onze easySoft tutorials: Bekijk hier

easyE4 visualisatieopties:

Leer de verschillende visualisatieopties kennen die het easyE4 stuurrelais biedt:

easyE4 starterkit - opties

easy-e4-starterset-box-image_1000x750.jpg

Een geweldige manier om vertrouwd te raken met de easyE4 en zijn functies, zijn onze verschillende starterkit combinaties.

Deze bieden u de mogelijkheid om de easyE4 met verschillende accessoires te ontvangen en te leren kennen, aangepast aan uw behoeften.

Klik op de link hieronder om een kijkje te nemen:

     

Gebruik de micro SD-kaart voor het programmeren

Elk basisstation is voorzien van een Micro SD-kaarthouder. Via de SD-kaart kunnen bestaande programma's eenvoudig worden geüpload, waardoor het bijvoorbeeld veel eenvoudiger is om apparaten in serieproductie in bedrijf te stellen. Daarnaast kan ook een gepersonaliseerde opstartafbeelding worden geüpload, bijvoorbeeld uw bedrijfslogo. De SD-kaart wordt ook gebruikt voor het loggen van gegevens en de daaropvolgende evaluatie van bedrijfstoestanden. Bovendien kan de firmware via de SD-kaart worden bijgewerkt.

Win een easyE4 starterset!

Wij vieren graag de 25ste verjaardag van onze easy Mini-PLC met u! Daarom organiseren wij een speciale prijsvraag. Doe mee en maak kans op een starterset bestaande uit een een Easy-E4-UC-12RC1 met display, een Softwarelicentie en een ethernetkabel.

De volgende generatie stuurrelais

Ontdek meer over hoe de easyE4 als nieuwste generatie stuurrelais een alternatief kan zijn voor PLC-systemen en standaard industriële relais. Of het nu gaat om lichtregeling in gebouwen (bijv. in de functie van een trappenhuisschakeling), als besturingssysteem in geautomatiseerde montagelijnen of voor pompbesturing in kleinere fabrieken - de toepassingen van de easyE4 mini-PLC zijn zeer uitgebreid. Lees meer in de applicatievoorbeelden.

‘easy' doet het: We vieren 25 jaar!

Het product evolueerde in 25 jaar van de easy400 tot de easyE4. De voortdurende ontwikkeling van de software en accessoires, hebben ervoor gezorgd dat het 'easy' assortiment toonaangevend is geworden in zijn sector. Deze functie bekleedt het tot op de dag van vandaag nog steeds.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

EASYE4 MET SMARTWIRE-DT COMMUNICATIEMODULE

EASY-BOX-E4-UC-SWD 199507 easyE4 (UC) met display, ‘easy’ SWD-module, easySoft-licentie
EASY-BOX-E4-UCX-SWD1 199508 easyE4 (UC) zonder display, ‘easy’ SWD-module, easySoft-licentie
EASY-BOX-E4-DC-SWD1 199509 easyE4 (DC) met display, ‘easy’ SWD-module, easySoft-licentie
EASY-BOX-E4-DCX-SWD1 199510 easyE4 (DC) zonder display, ‘easy’ SWD-module, easySoft-licentie
EASY-BOX-E4-AC-SWD1 199511 easyE4 (AC) met display, ‘easy’ SWD-module, easySoft-licentie
EASY-BOX-E4-ACX-SWD1 199512 easyE4 (AC) zonder display, ‘easy’ SWD-module, easySoft-licentie
Download Links
X
Download Close

Handige links