De XV-102 touchpanels met een embedded Linux-besturingssysteem integreren naadloos in het ‘Defense in Depth’-cybersecurity concept van Eaton CCoE. De apparaten starten op vanaf een geheugen met schrijfbeveiliging. Er kan alleen software op de HMI’s worden geïnstalleerd die door Eaton is goedgekeurd.
De kern van de software bestaat uit het Eaton Embedded Linux-platform met real-time verwerking van de GALILEO- en CODESYS-runtime-omgevingen. Het systeem is uiterst betrouwbaar en functies worden continu doorontwikkeld.
Combineer de XV100 HMI PLC met de volgende producten:
GALILEO software
CODESYS software
easyE4 programmeerbaar relais - mini PLC
XN300 lokaal & remote I/O systeem
PSL- & PSG-voedingen
Het maximale aantal artikels in de vergelijkingstool is vier.
Uw zoekopdracht "" kwam niet overeen met documenten of producten.
Gekopieerd naar klembord
Er zijn minimaal twee artikels nodig om de vergelijkingstool te kunnen gebruiken.
Sorry, we can't get that information right now.
Ontdek Eaton's 'Assortiment' tab voor alle technische datasheets & documentatie zoals technische specificaties, ETIM data, normen, certificeringen, CAD data, en handleidingen die per model uit dit assortiment te verkrijgen zijn.