Document downloaden () van 20

199452
Model Code: EASY-COM-SWD-C1

Eaton EASY Communicationmodule voor het aansluiten van het Easy Control-relais als SWD-coördinator in SmartWire-DT-toepassingen, schroefklem

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series EASY accessoire bus module
Catalogusnummer
199452
EAN
4015081978434
Productlengte/-diepte
58 mm
Hoogte van product
90 mm
Breedte van product
36 mm
Gewicht van product
0.1 kg
Certificering
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 61000-4-2
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
EN 61010
EN 50178
CE
UL geregistreerd
UL File No.: E205091
Opmerkingen bij catalogus
Stroomverbruik bij 24 V DC
Modelcode
EASY-COM-SWD-C1

Functies & kenmerken

Kenmerken
Uitbreidingsapparaat
Uitbreidbaar

Algemeen

Beschermingsgraad
IP20
Isolatieweerstand
Volgens EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Montagemethode
Frontinbouw mogelijk
Schroefbevestiging met bevestigingsbeugels ZB4-101-GF1 (accessoires)
DIN-railbevestiging (volgens IEC/EN 60715, 35 mm)
Wand-/directmontage mogelijk
Railmontage mogelijk
Overspanningscategorie
II
Mate van vervuiling
2
Productcategorie
Stuurrelais easyE4
Protocol
TCP/IP
Andere bussystemen
Restrimpelstroom
≤ 5%
≤ 5 % (ingangsspanning)
Type
Communicatiemodule
Type spanning
DC

Omgevingsomstandigheden, mechanisch

Vallen en kantelen
50 mm valhoogte, valhoogte volgens IEC/EN 60068-2-31
Valhoogte (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Inbouwpositie
Horizontaal
Verticaal
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 11 ms, 18 impacts

Klimatologische milieu-omstandigheden

Luchtdruk
795 - 1080 hPa (in bedrijf)
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingscondities
Lucht- en kruipwegen volgens EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Condensatie: voorkomen met passende maatregelen
Relatieve vochtigheid
5 - 95% (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Elektromagnetische compatibiliteit

Luchtafvoer
8 kV
Burst-impuls
1 kV, SmartWire-DT-kabel, signaalkabel, volgens IEC/EN 61131-2, level 3
Contactontlading
6 kV, elektrostatische ontlading (ESD)
Elektromagnetische velden
1 V/m bij 2 - 2,7 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bij 0,08 - 1,0 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3)
3 V/m bij 1,4 - 2 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3)
Immuniteit voor leidinggeleide interferentie
10 V (volgens IEC/EN 61000-4-6)
Radio-interferentieklasse
Class B (EN 61000-6-3)
Surgeclassificatie
1 kV, voedingskabels, asymmetrisch, energierijke pulsen (surge), EMC
Volgens IEC/EN 61000-4-5, energierijke pulsen (surge), EMC
0,5 kV, voedingskabels, symmetrisch, energierijke pulsen (surge), EMC
Spanningsdalingen
Volgens EN 61131-2
≤ 10 ms

Klemcapaciteit

Aansluitvermogen
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), massief
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), flexibel met adereindhuls
Formaat schroevendraaier
3,5 x 0,8 mm, aansluitschroef
Aanhaalmoment
0,6 Nm, schroefklemmen

Elektrische waarde

Warmteafgifte
1 W (bij 24 V DC)
Inschakelstroom
12,5 A (voor 6 ms)
Opgenomen vermogen
14,5 W
Nominale regelnetspanning
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
20,4 - 28,8 V DC
Toegekende bedrijfsspanning
24 V DC (-15%/+ 20% - voeding)
Voedingsstroom
0,7 A, Imax, SmartWire-DT-voeding
2 A (UL), Imax, voedingsspanning UAux
Voedingsspanning bij AC 50 Hz - min
0 VAC
Voedingsspanning bij AC 50 Hz - max
0 VAC
Voedingsspanning bij DC - min
20.4 VDC
Voedingsspanning bij DC - max
28.8 VDC
Voltage-classificatie
24 Vdc

Kortsluitvastheid

Kortsluitbeveiliging
Nee, kortsluitvastheid, voedingsspanning UAux
Ja, SmartWire-DT voedingsspanning
≥ 3 A (T) (bijv. FAZ C3), zekering, voedingsspanning

Communicatie

Adressering
Adres automatisch ingesteld via de knop Configuratie
Busafsluiting
Geïntegreerd in het apparaat, SmartWire-DT
Met SWD4-RC8-10, SmartWire-DT busafsluitweerstand
Verbinding
SmartWire-DT vlaksteker SWD4-8MF2
Aansluittype
SWD: Stekker, 8-polig
Schroefklem
Snelheid gegevenstransmissie
125 kBit/s, SmartWire-DT
250 kBit/s, SmartWire-DT
LED-indicator
Statusindicatie van SmartWire-DT-master: groene en rode LEDs
Station
SmartWire-DT-master, SmartWire-DT-netwerk

Input / Output

Ingangsstroom
500 mA (Uₑ)
Aantal ingangen (analoog)
0
Aantal ingangen (digitaal)
0
Aantal uitgangen (analoog)
0
Aantal uitgangen (digitaal)
0
Uitgangsspanning
Uₑ - 0,3 V (SWD-OUT, voedingsspanning UAUX)

Veiligheid

Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Potentiaalisolatie
Tussen SmartWire-DT voedingsspanning en voeding POW: nee
Tussen SmartWire-DT voedingsspanning en AUX: ja
Tussen voedingsspanning UAUX en SmartWire-DT: ja
Tussen voedingsspanning UAUX en voeding POW: ja
Tussen SmartWire-DT voeding en COM Interface: ja
Bescherming tegen ompoling
Ja
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
10.5 W
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
4 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.