Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

199459
DILM12-XHI31-PI

Eaton Moeller® series DILM hulpcontactblokje, 4-polig, Ith= 16 A, 3 no, 1 nc, frontbevestiging, Push-in klemmen, DILA, DILM7 - DILM15

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM hulpcontactblokje
Catalogusnummer
199459
EAN
4015081978656
Productlengte/-diepte
54 mm
Hoogte van product
38 mm
Breedte van product
36 mm
Gewicht van product
0.051 kg
Certificering
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
UL
CSA
UL Category Control No.: NKCR
Opmerkingen bij catalogus
Nominale bedrijfsstroom: In- en uitschakelvoorwaarden op basis van DC-13, tijdconstante zoals gespecificeerd. Hulpcontacten gebruikt als spiegelcontacten volgens IEC/EN 60947-4-1 Bijlage F (niet nc laat open)
Modelcode
DILM12-XHI31-PI

Omgevingscondities, mechanisch

Schokbestendigheid
7 g, no hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactblokje, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactblokje, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
λ < 5 x 1/10⁷ (1 storing bij 2.000.000 schakelingen bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
3

Conventionele thermische stroom Ith

Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
16 A
Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open)
0.16 A

Elektrische waarde

Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
1 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
10 A bij 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
3 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
6 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V
1.5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
2.5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V
1 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
500 V

Features & functions

Type elektrische aansluiting
Push-in verbinding
Kenmerken
Onderling vergrendelde tegengestelde contacten binnen een hulpcontactblok (volgens IEC 60947-5-1, bijlage L)
Uitgerust met:
Onderling vergrendelde tegenoverliggende contacten
Functies
Voor standaard toepassingen
Aantal polen
Vierpolig

Algemene informatie

Verbinding
Push-in klemmen
Beschermingsgraad
IP20
Levensduur, elektrisch
1.300.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 3 A)
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
10.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Model
Montage bovenzijde
Montagemethode
Frontbevestiging
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Type
Hulpcontact voor frontmontage

Volledige veiligheid met ingebouwde beveiliging

Veilige isolatie
400 V AC, tussen spoel en hulpcontacten, volgens EN 61140
400 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140

Kortsluitvastheid

Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen
10 A gG/gL, 500 V, max. Zekering, contacten

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)

Klemcapaciteit

Aansluitvermogen (flexibel met ongeïsoleerde kunststof huls)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (flexibel)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (flexibel met ultrasonisch gelast kabeleinde)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
20 - 14

Productspecificatie exporteren