Eaton Moeller® series M22 contactelement, Cage Clamp, frontbevestiging, 1 nc, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A, big pack
Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 accessoire contactelement
|
Catalogusnummer |
199866
|
EAN |
4015081997121
|
Productlengte/-diepte |
38 mm
|
Hoogte van product |
32 mm
|
Breedte van product |
10 mm
|
Gewicht van product |
0.01 kg
|
Voldoet aan: |
CE-markering
|
Certificering |
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94.-91 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14.-05 UL 508 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC IEC 60947-5-1 CE UL UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR UL/CSA CSA IEC/EN 60947-5 |
Modelcode |
M22-CK01-GVP
|
Kleur |
Rood
|
Type elektrische aansluiting |
Veerklemaansluiting
|
Beschermingsgraad |
IP20
|
Levensduur, elektrisch |
1.000.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 1 A)
1.200.000 schakelingen (bij 12 V, DC-13, 2,8 A) 700.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 3 A) 1.600.000 schakelingen (bij 230 V, 0,5 A) |
Levensduur, mechanische |
5.000.000 schakelingen
|
Model |
Frontmontage en integreerbaar
|
Montagemethode |
Frontbevestiging
|
Bedrijfsfrequentie |
3600 schakelingen/uur
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
Accessoires
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
Type |
Hulpcontact
|
Gebruikt met |
Kan worden gebruikt met NZM1, 2, 3 vermogensschakelaar: een storingsmeldend hulpcontact kan in de vermogensschakelaar worden geplaatst.
Kan worden gebruikt met NZM3, 4 vermogenschakelaar: er kunnen maximaal drie standaard hulpcontacten in de vermogenschakelaar worden geklikt. Kan worden gebruikt met NZM4 vermogensapparaat: Er kunnen maximaal twee standaard hulpcontacten in het vermogensapparaat worden geplaatst. Kan worden gebruikt met vermogensapparaat van NZM2-formaat: Een standaard hulpcontact kan in het vermogensapparaat worden geplaatst. Kan worden gebruikt met NZM1 vermogenschakelaar: een standaard hulpcontact kan in het vermogensapparaat worden geklemd. |
Schokbestendigheid |
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, schokduur 11 ms
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-25 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
85 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
0,5 - 1,5 mm²
|
Aansluitvermogen (massief) |
0,75 - 2,5 mm²
|
Aansluitvermogen (vast/flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 0,75) mm² |
Aansluitvermogen (meeraderig) |
0,5 - 2,5 mm²
|
Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open) |
4 A
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
500 V
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 115 V |
6 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V |
2 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V |
0.8 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 42 V |
1.7 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V |
1.2 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
500 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max |
220 V
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
1 kA
|
Kortsluitbeveiliging |
PKZM0-10/FAZ-B6/1, contacten, max. kortsluitbeveiliging, zonder smeltzekering
|
Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 10 A gG/gL, zekering, hulpcontacten
Max. 10 A gG/gL, zekering, contacten |
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Aansluittype |
Kooiklem
Frontbevestiging Enkelvoudig contact |
Bedieningskracht - max |
5 N
|
Indrukdiepte en bedieningskracht actuator (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
Indrukdiepte knop |
5.7 mm
|
Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 5.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 5 V DC/1 mA)
1 storing per 10.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 24 VDC/5 mA) |
Kracht voor positieve opening - min |
15 N
|
Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.11 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
6 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|