Zekeringelement, laagspanning, 200 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen
| Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
|
| Catalogusnummer |
200NHG1BI
|
| EAN |
5027590467261
|
| Productlengte/-diepte |
135 mm
|
| Hoogte van product |
63 mm
|
| Breedte van product |
40 mm
|
| Gewicht van product |
407.3333333 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Modelcode |
NH FUSE 200A 500V GL/GG SIZE 1
|
| Ampèrewaarde |
200 A
|
| Voltage-classificatie |
500 V
|
| Type spanning |
AC
|
| Uitschakelvermogen |
120 kA
|
| Klasse |
Klasse C gG/gL
|
| Formaat zekering |
NH1
|
| Geïsoleerde metalen |
Ja
|
| Geschikt voor |
SD1-D enkelpolige NH-zekeringhouder
Microschakelaar 170H0236 EBH maat 00 tot 4 horizontale zekeringlastscheiders TD1-D driepolige NH-zekeringhouder |