Document downloaden () van 20

208213
Model Code: DILM500/22(RA250)

Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 380 V 400 V 265 kW, 2 no, 2 nc, RA 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, AC- en DC-bekrachtiging, schroefaansluiting

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM Magneetschakelaar
Catalogusnummer
208213
EAN
4015082082130
Productlengte/-diepte
216 mm
Hoogte van product
219 mm
Breedte van product
160 mm
Gewicht van product
8.662 kg
Certificering
UL Category Control No.: NLDX
VDE 0660
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
UL 60947-4-1
UL/CSA
CSA file No. 012528
North America (UL listed, CSA certified)
EN 45545: Fire protection on railway vehicles
IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B
CE marking
Opmerkingen bij catalogus
  • Contacten volgens EN 50012
  • Tevens getest volgens AC-3e tot 500 V.
  • Ook geschikt voor motoren met rendementsklasse IE3.
  • EN 45545 - Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen: Brandbeschermingsklasse van alle kunststoffen conform UL94: V-0 / kunststof totaalgewicht: 2,576 kg
  • Conventionele thermische stroom lth van hoofdcontacten (1-polig, open) bij 60°
Modelcode
DILM500/22(RA250)

General information

Toebehoren
Montagemogelijkheden hulpcontacten: aan de zijkant: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP00
Electromagnetic compatibility
Ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen. Het gebruik in residentiële omgevingen kan radiofrequentie-interferentie veroorzaken, extra ruisonderdrukking nodig.
Uitgerust met:
Dempelement in aanstuurelektronica
Levensduur, elektrisch
100.000 schakelingen (bij condensatorschakeling)
Levensduur, mechanische
7.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
7.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
2000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
200 schakelingen/uur
2000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming met klemafdekking of klemaansluitblok, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand
500 mΩ (toelaatbare contactovergangsweerstand - van de externe bedieningsapparatuur bij bediening van A11)
Schokbestendigheid
10 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
8 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
Signaalniveau
5 V - 15 V, PLC-signaalniveau (A3 - A4) volgens IEC/EN 61131-2 (type 2), magneetsystemen
Gebruikscategorie
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
Type spanning
AC/DC

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-40 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Aansluitvermogen (rail)
30 mm breedte, hoofdaansluiting
Aansluitvermogen (koperband)
Bevestiging met vlakkabelklem of kabelklemmenblokken; Zie aansluitcapaciteit voor kabelklemblokken
Aansluitvermogen (flexibel met kabelschoen)
50 - 240 mm²
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14, stuurstroomkabels
2/0 - 500 MCM, hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig met kabelschoen)
70 - 240 mm²
Breedte over vlakken
16 mm
Formaat schroeven
M10, aansluitschroef, hoofdaansluitingen
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
Formaat schroevendraaier
2, aansluitschroef, stuurstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier
Aanhaalmoment
24 Nm, hoofdstroomaansluiting schroef/bout
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels

Electrical rating

Inschakelstroom
Max. 30 x Ie (piek)
Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
5000 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
5000 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
5000 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
5000 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 1000 V
950 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
1000 V
Nominaal maakvermogen (cos phi volgens IEC/EN 60947)
5500 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
307 A tot 525 V (individuele compensatie, driefasige condensatoren, open)
177 A bij 690 V (individuele compensatie, driefasige condensatoren, open)
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
500 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
500 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
500 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
500 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
325 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 1000 V
95 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
360 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
360 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
360 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
260 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 1000 V
95 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
170 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
250 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
290 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
315 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
355 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
300 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 1000 V, 50 Hz
132 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
112 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
122 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
216 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
229 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
250 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
240 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
1000 V
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 1000 V, 50 Hz
132 kW
Veilige isolatie
1000 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
3900 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
3120 A, LRA 600 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
635 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
520 A, FLA 600 V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
30 kA, SCCR (UL/CSA)
800 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
30/100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
800/600 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
100 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
30 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
30/100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
800/600 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 1000 V
250 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
630 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
630 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 1000 V
200 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
500 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
500 A gG/gL

AC-1/Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith bij 40°C (3-polig, open)
800 A
Conventionele thermische stroom ith bij 50°C (3-polig, open)
715 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
682 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
650 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
600 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
1625 A
Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
1500 A

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
550 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)

Magnet system

Gedrag in marginale en overgangscondities
Houdtoestand - overspanning (1,15 - 1,3 x Uc max): Magneetschakelaar blijft ingeschakeld
Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Tijd wordt met succes overbrugd
Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar
Houdtoestand - spanningsonderbrekingen (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Tijd wordt met succes overbrugd
Houdtoestand - spanningsonderbrekingen 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar
Houdtoestand - aantrekfase (0 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar schakelt niet in
Houdtoestand - spanningsval (0,6 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar blijft ingeschakeld
Houdtoestand - aantrekfase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Magneetschakelaar schakelt met zekerheid in
Drop-out-spanning
0,2 x US max - 0,6 x US min, DC-bekrachtigd
AC-bekrachtigd: 0,2 x US max - 0,6 x US min, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1,15 V AC x Us
Opgenomen vermogen
Stuurtransformator met uk ≤ 6%
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
495 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
495 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
7,9 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
14,2 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
14,2 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
7,9 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
110 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
250 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
110 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
250 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
110 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
250 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
80 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
110 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
150 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
200 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
400 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
500 HP

Contacts

Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
2
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
2
Aantal contacten (verbreekcontacten)
2
Aantal contacten (maakcontacten)
2

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
19.33 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
500 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
7.9 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.