Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 380 V 400 V 265 kW, 2 no, 2 nc, RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC, AC- en DC-bekrachtiging, schroefaansluiting
Productnaam |
Eaton Moeller® series DILM Magneetschakelaar
|
Catalogusnummer |
208214
|
EAN |
4015082082147
|
Productlengte/-diepte |
216 mm
|
Hoogte van product |
219 mm
|
Breedte van product |
160 mm
|
Gewicht van product |
8.662 kg
|
Certificering |
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660 UL Category Control No.: NLDX UL 60947-4-1 UL File No.: E29096 CSA Class No.: 3211-04 UL/CSA CSA file No. 012528 North America (UL listed, CSA certified) EN 45545: Fire protection on railway vehicles IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B CE marking |
Opmerkingen bij catalogus |
|
Modelcode |
DILM500/22(RAC500)
|
Toebehoren |
Montagemogelijkheden hulpcontacten: aan de zijkant: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
|
Toepassing |
Magneetschakelaars voor motoren
|
Verbinding |
Schroefklemmen
|
Beschermingsgraad |
IP00
|
Electromagnetic compatibility |
Ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen. Het gebruik in residentiële omgevingen kan radiofrequentie-interferentie veroorzaken, extra ruisonderdrukking nodig.
|
Uitgerust met: |
Dempelement in aanstuurelektronica
|
Levensduur, elektrisch |
100.000 schakelingen (bij condensatorschakeling)
|
Levensduur, mechanische |
7.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
7.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd) |
Bedrijfsfrequentie |
200 schakelingen/uur
2000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd) 2000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd) |
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
Magneetschakelaars
|
Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming met klemafdekking of klemaansluitblok, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
8000 V AC
|
Weerstand |
500 mΩ (toelaatbare contactovergangsweerstand - van de externe bedieningsapparatuur bij bediening van A11)
|
Schokbestendigheid |
8 g, nc hulpcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
10 g, n/o hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms 10 g, no hoofdcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms |
Signaalniveau |
5 V - 15 V, PLC-signaalniveau (A3 - A4) volgens IEC/EN 61131-2 (type 2), Magneet systemen
|
Gebruikscategorie |
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf |
Type spanning |
AC/DC
|
Hoogte |
Max. 2000 m
|
Omgevingstemperatuur - min |
-40 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-40 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
Aansluitvermogen (rail) |
30 mm breedte, hoofdaansluiting
|
Aansluitvermogen (koperband) |
Bevestiging met vlakkabelklem of kabelklemmenblokken; Zie aansluitcapaciteit voor kabelklemblokken
|
Aansluitvermogen (flexibel met kabelschoen) |
50 - 240 mm²
|
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels |
Aansluitvermogen (massief) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels |
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
18 - 14, stuurstroomkabels
2/0 - 500 MCM, hoofdstroomkabels |
Aansluitvermogen (meeraderig met kabelschoen) |
70 - 240 mm²
|
Breedte over vlakken |
16 mm
|
Formaat schroeven |
M3.5, Aansluitschroef, Stuurstroomkabels
M10, Aansluitschroef, Hoofdaansluitingen |
Formaat schroevendraaier |
2, Aansluitschroef, Stuurstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier
|
Aanhaalmoment |
24 Nm, hoofdkabel verbinding schroef/bout
1,2 Nm, Schroefklemmen, Stuurstroomkabels |
Inschakelstroom |
Max. 30 x Ie (piek)
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V |
5000 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V |
5000 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V |
5000 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V |
5000 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 1000 V |
950 A
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
1000 V
|
Nominaal maakvermogen (cos phi volgens IEC/EN 60947) |
5500 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
307 A tot 525 V (individuele compensatie, driefasige condensatoren, open)
177 A bij 690 V (individuele compensatie, driefasige condensatoren, open) |
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
500 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
500 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V |
500 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
500 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
325 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 1000 V |
95 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
360 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V |
360 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V |
360 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V |
260 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 1000 V |
95 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz |
170 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
250 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
290 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz |
315 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz |
355 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
300 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 1000 V, 50 Hz |
132 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
112 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz |
122 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz |
216 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz |
229 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz |
250 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
240 kW
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
1000 V
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 1000 V, 50 Hz |
132 kW
|
Veilige isolatie |
1000 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140
|
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling |
520 A, FLA 600 V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
3900 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA) 3120 A, LRA 600 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA) 635 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA) |
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
30 kA, SCCR (UL/CSA)
800 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA) 600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V) |
30/100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
100 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 800/600 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA) |
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V) |
800/600 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 30/100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA) 600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 1000 V |
250 A gG/gL
|
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V |
630 A gG/gL
|
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V |
630 A gG/gL
|
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 1000 V |
200 A gG/gL
|
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V |
500 A gG/gL
|
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V |
500 A gG/gL
|
Conventionele thermische stroom ith bij 40°C (3-polig, open) |
800 A
|
Conventionele thermische stroom ith bij 50°C (3-polig, open) |
715 A
|
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open) |
682 A
|
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten) |
600 A
|
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open) |
1625 A
|
Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten) |
1500 A
|
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
550 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)
|
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
P300, DC bediend (UL/CSA)
A600, AC bediend (UL/CSA) |
Gedrag in marginale en overgangscondities |
Houdtoestand - aantrekfase (0 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar schakelt niet in
Houdtoestand - overspanning (1,15 - 1,3 x Uc max): Magneetschakelaar blijft ingeschakeld Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Tijd wordt met succes overbrugd Houdtoestand - spanningsval (0,6 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar blijft ingeschakeld Houdtoestand - aantrekfase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Magneetschakelaar schakelt met zekerheid in Houdtoestand - spanningsonderbrekingen (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Tijd wordt met succes overbrugd Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar Houdtoestand - spanningsonderbrekingen 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar |
Drop-out-spanning |
AC-bekrachtigd: 0,2 x US max - 0,6 x US min, AC bediend
0,2 x US max - 0,6 x US min, DC bekrachtigd |
Arbeidsfactor |
100 %
|
Aanspreekspanning |
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1,15 V AC x Us |
Opgenomen vermogen |
Stuurtransformator met uk ≤ 6%
|
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz |
350 W, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
450 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us |
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz |
450 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
350 W, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us |
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
19,6 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
11,7 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us |
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz |
11,7 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
19,6 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us |
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
250 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
500 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
250 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
500 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
250 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
700 V
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
80 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
110 ms
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
200 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
400 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
500 HP
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
2
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
2
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
2
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
2
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
19.33 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
500 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
11.7 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|