Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

208219
DILM650/22(RA250)

Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 380 V 400 V 355 kW, 2 no, 2 nc, RA 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, AC- en DC-bekrachtiging, schroefaansluiting

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM Magneetschakelaar
Catalogusnummer
208219
EAN
4015082082192
Productlengte/-diepte
232 mm
Hoogte van product
296 mm
Breedte van product
250 mm
Gewicht van product
16.209 kg
Certificering
CE
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
UL
CSA
Opmerkingen bij catalogus
  • Contacten volgens EN 50012
  • Tevens getest volgens AC-3e tot 690 V.
  • Ook geschikt voor motoren met rendementsklasse IE3.
  • Conventionele thermische stroom lth van hoofdcontacten (1-polig, open) bij 60°
Modelcode
DILM650/22(RA250)

AC-1 / Conventionele thermische stroom Ith

Conventionele thermische stroom ith bij 40°C (3-polig, open)
1041 A
Conventionele thermische stroom ith bij 50°C (3-polig, open)
931 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
888 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
850 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
2125 A

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Contacten

Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
2
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
2
Aantal contacten (verbreekcontacten)
2
Aantal contacten (maakcontacten)
2

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
13.67 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
650 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
6.5 W

Elektrische waarde

Inschakelstroom
Max. 30 x Ie (piek)
Nominaal uitschakelvermogen bij 1000 V
4350 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
6500 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
6500 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
6500 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
6500 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
1000 V
Nominaal maakvermogen (cos phi volgens IEC/EN 60947)
7800 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
463 A tot 525 V (individuele compensatie, driefasige condensatoren, open)
265 A bij 690 V (individuele compensatie, driefasige condensatoren, open)
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 1000 V
435 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
650 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
650 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
650 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
650 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
650 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 1000 V
348 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
512 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
512 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
512 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
512 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 1000 V, 50 Hz
600 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
225 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
355 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
390 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
420 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
470 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
630 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 1000 V, 50 Hz
509 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
161 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
176 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
307 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
326 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
370 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
494 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
1000 V
Veilige isolatie
1000 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
725 A, FLA 600 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
4350 A, LRA 600 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
4350 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
725 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)

Algemene informatie

Toebehoren
Montagemogelijkheden hulpcontacten: aan de zijkant: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP00
Electromagnetic compatibility
Ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen. Het gebruik in residentiële omgevingen kan radiofrequentie-interferentie veroorzaken, extra ruisonderdrukking kan nodig zijn.
Uitgerust met:
Dempelement in aanstuurelektronica
Levensduur, elektrisch
100.000 schakelingen (bij condensatorschakeling)
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
5.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
1000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd)
1000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
200 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming met klemafdekking of klemaansluitblok, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand
500 mΩ (toelaatbare contactovergangsweerstand - van de externe bedieningsapparatuur bij bediening van A11)
Schokbestendigheid
10 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
8 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
Signaalniveau
5 V - 15 V, PLC-signaalniveau (A3 - A4) volgens IEC/EN 61131-2 (type 2), magneetsystemen
Gebruikscategorie
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
Type spanning
AC/DC

Magneetsysteem

Gedrag in marginale en overgangscondities
Houdtoestand - spanningsonderbrekingen 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar
Houdtoestand - spanningsonderbrekingen (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Tijd wordt met succes overbrugd
Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Tijd wordt met succes overbrugd
Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar
Houdtoestand - aantrekfase (0 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar schakelt niet in
Houdtoestand - aantrekfase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Magneetschakelaar schakelt met zekerheid in
Houdtoestand - spanningsval (0,6 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar blijft ingeschakeld
Houdtoestand - overspanning (1,15 - 1,3 x Uc max): Magneetschakelaar blijft ingeschakeld
Drop-out-spanning
0,2 x US max - 0,6 x US min, DC-bekrachtigd
AC-bekrachtigd: 0,2 x US max - 0,6 x US min, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,7 - 1,15 V AC x Us
0,7 - 1,15 V DC x Us
Opgenomen vermogen
Stuurtransformator met uk ≤ 7%
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
1000 VA, aantrekkracht, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
1000 VA, aantrekkracht, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
26,5 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
11,4 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
11,4 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
26,5 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
250 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
110 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
250 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
110 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
250 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
110 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
70 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
110 ms

Nom. vermogen

Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
200 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
250 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
500 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
600 HP

Kortsluitvastheid

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
2000 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
2000 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
85 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
85 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
2000 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
85 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
85 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 1000 V
630 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
1000 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
1000 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 1000 V
500 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
630 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
630 A gG/gL

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
1041 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
M10, aansluitschroef, hoofdaansluitingen
Formaat schroevendraaier
2, aansluitschroef, stuurstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier
Aansluitvermogen (rail)
50 mm breedte, hoofdaansluiting
Aansluitvermogen (koperband)
Bevestiging met vlakkabelklem of kabelklemmenblokken; Zie aansluitcapaciteit voor kabelklemblokken
Aansluitvermogen (flexibel met kabelschoen)
50 - 240 mm²
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
2/0 - 500 MCM, hoofdstroomkabels
18 - 14, stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig met kabelschoen)
70 - 240 mm²
Aanhaalmoment
24 Nm, hoofdstroomaansluiting schroef/bout
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
Breedte over vlakken
16 mm

Productspecificatie exporteren