Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 380 V 400 V 450 kW, 2 no, 2 nc, RA 110: 48 - 110 V 40 - 60 Hz/48 - 110 V DC, AC- en DC-bekrachtiging, schroefaansluiting
| Productnaam |
Eaton Moeller® series DILM Magneetschakelaar
|
| Catalogusnummer |
208224
|
| EAN |
4015082082246
|
| Productlengte/-diepte |
232 mm
|
| Hoogte van product |
296 mm
|
| Breedte van product |
250 mm
|
| Gewicht van product |
16.536 kg
|
| Certificering |
CSA File No.: 012528
UL IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-04 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE CSA VDE 0660 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX IEC/EN 60947 UL File No.: E29096 |
| Opmerkingen bij catalogus |
|
| Modelcode |
DILM820/22(RA110)
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 40°C (3-polig, open) |
1225 A
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 50°C (3-polig, open) |
1095 A
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open) |
1044 A
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open) |
1000 A
|
| Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open) |
2500 A
|
| Hoogte |
Max. 2000 m
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
2
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
2
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
2
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
2
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
21.67 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
820 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
6.5 W
|
| Inschakelstroom |
Max. 30 x Ie (piek)
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 1000 V |
5800 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V |
8200 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V |
8200 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V |
8200 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V |
8200 A
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
1000 V
|
| Nominaal maakvermogen (cos phi volgens IEC/EN 60947) |
9840 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
463 A tot 525 V (individuele compensatie, driefasige condensatoren, open)
265 A bij 690 V (individuele compensatie, driefasige condensatoren, open) |
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 1000 V |
580 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
820 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
820 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V |
820 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
820 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
820 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 1000 V |
464 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
656 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V |
656 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V |
656 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V |
656 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 1000 V, 50 Hz |
800 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz |
285 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
450 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
500 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz |
450 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz |
600 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
750 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 1000 V, 50 Hz |
678 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
209 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz |
228 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz |
394 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz |
418 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz |
474 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
633 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
1000 V
|
| Veilige isolatie |
1000 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140
|
| Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling |
900 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
900 A, FLA 600 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA) 5400 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA) 5400 A, LRA 600 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA) |
| Toebehoren |
Montagemogelijkheden hulpcontacten: aan de zijkant: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
|
| Toepassing |
Magneetschakelaars voor motoren
|
| Verbinding |
Schroefklemmen
|
| Beschermingsgraad |
IP00
|
| Electromagnetic compatibility |
Ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen. Het gebruik in residentiële omgevingen kan radiofrequentie-interferentie veroorzaken, extra ruisonderdrukking kan nodig zijn.
|
| Uitgerust met: |
Dempelement in aanstuurelektronica
|
| Levensduur, elektrisch |
100.000 schakelingen (bij condensatorschakeling)
|
| Levensduur, mechanische |
5.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
5.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd) |
| Bedrijfsfrequentie |
1000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd)
200 schakelingen/uur 1000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd) |
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Magneetschakelaars
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming met klemafdekking of klemaansluitblok, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
8000 V AC
|
| Weerstand |
500 mΩ (toelaatbare contactovergangsweerstand - van de externe bedieningsapparatuur bij bediening van A11)
|
| Schokbestendigheid |
10 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
8 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms 10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms |
| Signaalniveau |
5 V - 15 V, PLC-signaalniveau (A3 - A4) volgens IEC/EN 61131-2 (type 2), magneetsystemen
|
| Gebruikscategorie |
AC-4: Standaard AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-3: Standaard AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens |
| Type spanning |
AC/DC
|
| Gedrag in marginale en overgangscondities |
Houdtoestand - spanningsonderbrekingen 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar
Houdtoestand - aantrekfase (0 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar schakelt niet in Houdtoestand - spanningsonderbrekingen (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Tijd wordt met succes overbrugd Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Tijd wordt met succes overbrugd Houdtoestand - aantrekfase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Magneetschakelaar schakelt met zekerheid in Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar Houdtoestand - spanningsval (0,6 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar blijft ingeschakeld Houdtoestand - overspanning (1,15 - 1,3 x Uc max): Magneetschakelaar blijft ingeschakeld |
| Drop-out-spanning |
0,2 x US max - 0,6 x US min, DC-bekrachtigd
AC-bekrachtigd: 0,2 x US max - 0,6 x US min, AC-bekrachtigd |
| Arbeidsfactor |
100 %
|
| Aanspreekspanning |
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1,15 V AC x Us |
| Opgenomen vermogen |
Stuurtransformator met uk ≤ 7%
|
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz |
1100 VA, Pull-in power, Coil in a cold state and 1.0 x Us
|
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz |
1100 VA, Pull-in power, Coil in a cold state and 1.0 x Us
|
| Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
10,3 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
26,4 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us |
| Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz |
26,4 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
10,3 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us |
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
110 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
48 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
110 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
48 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
110 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
48 V
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
70 ms
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
110 ms
|
| Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
290 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
350 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
700 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
860 HP
|
| Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
42 kA, SCCR (UL/CSA)
2000 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA) 1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V) |
85 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
85 kA, zekering, SCCR (UL/CSA) 2000 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA) 1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V) |
2000 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
85 kA, zekering, SCCR (UL/CSA) 85 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 1000 V |
800 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V |
1200 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V |
1200 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 1000 V |
630 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V |
630 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V |
630 A gG/gL
|
| Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA) |
| Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
1225 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)
|
| Formaat schroeven |
M12, aansluitschroef, hoofdaansluitingen
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels |
| Formaat schroevendraaier |
2, aansluitschroef, stuurstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier
|
| Aansluitvermogen (rail) |
60 mm breedte, hoofdaansluiting
|
| Aansluitvermogen (koperband) |
Bevestiging met vlakkabelklem of kabelklemmenblokken; Zie aansluitcapaciteit voor kabelklemblokken
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kabelschoen) |
50 - 240 mm²
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels |
| Aansluitvermogen (massief) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
18 - 14, stuurstroomkabels
2/0 - 500 MCM, hoofdstroomkabels |
| Aansluitvermogen (meeraderig met kabelschoen) |
70 - 240 mm²
|
| Aanhaalmoment |
35 Nm, hoofdstroomaansluiting schroef/bout
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels |
| Breedte over vlakken |
18 mm
|