Eaton Moeller® series DILM parallelverbinder, voor DILM185, (2 stuks)
| Productnaam |
Eaton Moeller® series DILM parallelverbinder
|
| Catalogusnummer |
208292
|
| EAN |
4015082082925
|
| Productlengte/-diepte |
60 mm
|
| Hoogte van product |
80 mm
|
| Breedte van product |
120 mm
|
| Gewicht van product |
1.45 kg
|
| Voldoet aan: |
CE
|
| Opmerkingen bij catalogus |
AC1 stroombelastbaarheid van de open contactor neemt toe met een factor 2,5
|
| Modelcode |
DILM185-XP1
|
| Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open) |
700 A
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-40 °C
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Verbindingsbrug
|
| Uitgerust met: |
railafdekking
|
| Productcategorie |
Accessoires
|
| Bescherming |
Beveiligd tegen onbedoeld contact volgens VDE 0106 deel 100
|
| Formaat schroeven |
5 mm AF, zeskant-inbussleutel, aansluitschroef
|
| Aansluitvermogen |
2 x (0,75 - 2,5) mm², flexibel met adereindhuls
2 x (0,75 - 4) mm², Massief, Stuurstroomkabels 2 x (20 x 32 x 0,5) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), Vlakke geleider 1 x (0,75 - 2,5) mm², flexibel met adereindhuls 2 x (11 x 21 x 1) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), Vlakke geleider 1 x (0,75 - 4) mm², Massief 1 x (6 x 16 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), Vlakke geleider |
| Aanhaalmoment |
6 Nm, Schroefaansluiting
|