Eaton Moeller® series DILM kabelaansluitblok, voor DILM250-400
| Productnaam |
Eaton Moeller® series DILM kabelklemmenblok
|
| Catalogusnummer |
208293
|
| EAN |
4015082082932
|
| Productlengte/-diepte |
117 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
133 mm
|
| Gewicht van product |
0.66 kg
|
| Certificering |
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 UL CSA UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 CE UL 508 |
| Opmerkingen bij catalogus |
Bestaande uit 3 raamklemmen
|
| Modelcode |
DILM400-XKU-S
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-40 °C
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Aansluitklem
|
| Verbinding |
Aansluitmogelijkheid: ronde geleiders, flexibel en samen geslagen, vlakkabels
|
| Uitgerust met: |
Stuurleidingaansluiting
|
| Productcategorie |
Accessoires
|
| Aansluitvermogen |
2 x (0,75 - 4) mm², Massief, Stuurstroomkabels
1 x (120 - 300) mm², Massief, hoofdcontact 2 x (70 - 240) mm², Massief, hoofdcontact 1 x (95 - 240) mm², flexibel met adereindhuls, hoofdcontact 2 x (70 - 185) mm², flexibel met adereindhuls, hoofdcontact 1 x (10 x 16 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), Vlakke geleider, hoofdcontact 2 x (20 x 24 x 0,5) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), Vlakke geleider, hoofdcontact 2 x (11 x 21 x 1) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), Vlakke geleider, hoofdcontact 1 x (250 - 600 MCM) 2 x (2/0 AWG-500 MCM) 20 Nm, Schroefklemmen, hoofdcontact 1 x (0,75 - 4) mm², Massief, Stuurstroomkabels 1 x (0,75 - 2,5) mm², flexibel met adereindhuls, Stuurstroomkabels 2 x (0,75 - 2,5) mm², flexibel met adereindhuls, Stuurstroomkabels 18 - 14, stuurstroomkabels 1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels |