Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

20HD36

Fuse-link, high speed, 20 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, gL/gG, BS

Algemene specificaties

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
20HD36
EAN
5027590467896
UPC
051712832403
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
94.5 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
BS

Elektrische gegevens

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
1200 V
Watt losses
5 W

Productspecificaties

Application
traction
Fuse indicator
None

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.